Lochsäge mit Hartmetallzähnen
Lochsäge 27mm-1 1/16" HM bestückt
Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit hartmetallbestückten Zähnen zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien, darunter Edelstahl und Gusseisen (Aufnahme und Zentrierbohrer separat erhältlich)
- Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Metall, Nichtrostender Stahl, Gipskartonplatte, Holz, Kunststoff, Gusseisen
- Arbeitsmodus: Bohren
- Einsteckenden: Glattschaft
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Lochsäge Edelstahl, Lochkreissäge Edelstahl, Lochsäge Guss, Lochkreissäge Guss oder Lochsäge Metall.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 83 mm
- 102 mm
- 114 mm
- 127 mm
Arbeitslänge
- 60 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 71.30
CHF 71.30
/
1 Stück









