HSS Stufenbohrer
Stufenbohrer 6-39 /3

HSS Stufenbohrer mit 3-Flächen-Schaft für schnelleres Bohren in Metall mit einem Bohrschrauber
- Einsteckenden: 3-flach 10 mm
- Untergrundmaterial: Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Kunststoff, Plexiglas
- Anwendung: Bohren in Stahl und Blech
Premium
Hilti Kunden suchten auch Stufenbohrer, Schlagbohren, Bohren in Metall oder Stufenbohrer zum Schlagbohren.
Optionen auswählen
Durchmesserbereich
- 4 - 20 mm
- 6 - 39 mm
- 8.5 - 40.5 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 163.30
CHF 163.30
/
1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
3-flach 10 mm
Untergrundmaterial
Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Kunststoff, Plexiglas
Anwendung
Bohren in Stahl und Blech
Durchmesserbereich
6 - 39 mm
Anzahl Schritte
12
Anwendungstiefe
4 mm
Spitzengeometrie
Kreuzanschliff mit 132-Grad-Winkel
Produktklasse
Premium
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Schnelleres Bohren in Metall – 3-Flächen-Schaft überträgt mehr Drehmoment vom Werkzeug und verhindert so effektiver ein Durchrutschen der Kupplung; dadurch sparen Sie bei jedem Loch Zeit
- Langlebigere Stufenbohrer – dank massiver HSS Bohrkrone mit demselben Stufenbohrer mehr Löcher erstellen
- Keine Vorlochung erforderlich – selbstzentrierender Bohrer mit Kreuzanschliff für schnelleres und präziseres Eindringen in Metall
- Gleichmässigere Oberflächen – speziell geschliffene Schneide für nahezu gratfreies Ergebnis
Anwendungen
- Erstellen oder Erweitern von Löchern in Stahlblech und anderem Buntmetall
- Die beste Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt und Schneidöl zum Kühlen aufgetragen wird