JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

HSS Stufenbohrer mit 3-Flächen-Schaft für schnelleres Bohren in Metall mit einem Bohrschrauber

  • Einsteckenden: 3-flach 10 mm
  • Untergrundmaterial: Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Kunststoff, Plexiglas
  • Anwendung: Bohren in Stahl und Blech
Premium

Hilti Kunden suchten auch Stufenbohrer, Schlagbohren, Bohren in Metall oder Stufenbohrer zum Schlagbohren.

Optionen auswählen

Durchmesserbereich
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 39 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
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
CHF 240.00
CHF 240.00
/
1 Stück

Technische Daten

Einsteckenden
3-flach 10 mm
Untergrundmaterial
Stahl, Gusseisen, Buntmetall, Kunststoff, Plexiglas
Anwendung
Bohren in Stahl und Blech
Durchmesserbereich
8.5 - 40.5 mm
Anzahl Schritte
16
Anwendungstiefe
4 mm
Spitzengeometrie
Kreuzanschliff mit 132-Grad-Winkel
Produktklasse
Premium

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelleres Bohren in Metall – 3-Flächen-Schaft überträgt mehr Drehmoment vom Werkzeug und verhindert so effektiver ein Durchrutschen der Kupplung; dadurch sparen Sie bei jedem Loch Zeit
  • Langlebigere Stufenbohrer – dank massiver HSS Bohrkrone mit demselben Stufenbohrer mehr Löcher erstellen
  • Keine Vorlochung erforderlich – selbstzentrierender Bohrer mit Kreuzanschliff für schnelleres und präziseres Eindringen in Metall
  • Gleichmässigere Oberflächen – speziell geschliffene Schneide für nahezu gratfreies Ergebnis

Anwendungen

  • Erstellen oder Erweitern von Löchern in Stahlblech und anderem Buntmetall
  • Die beste Leistung wird erreicht, wenn die richtige Drehzahl ausgewählt und Schneidöl zum Kühlen aufgetragen wird
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten