JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Mehrzweck-Lochsäge

Lochsäge 105mm-4 1/7" mehrzweck

Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetallzähnen zum Schneiden von Trockenbau und Mauerwerk (Aufnahme und Zentrierbohrer separat erhältlich)

  • Lochsägentyp: Mehrzweck-Lochsäge
  • Untergrundmaterial: Ziegel, Gipskartonplatte, Porenbeton (ALC), Holz
  • Arbeitsmodus: Bohren
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Lochsäge Mauerwerk, Lochkreissäge Mauerwerk, Multi Lochsäge, Multi Lochkreissäge oder Säge.

Optionen auswählen

Lochsägentyp
  • Mehrzweck-Lochsäge
Durchmesser
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Arbeitslänge
  • 60 mm
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
CHF 500.20
CHF 500.20
/
1 Stück