Mehrzweck-Lochsäge
Lochsäge 80mm-3 1/7" mehrzweck
Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit Hartmetallzähnen zum Schneiden von Trockenbau und Mauerwerk (Aufnahme und Zentrierbohrer separat erhältlich)
- Lochsägentyp: Mehrzweck-Lochsäge
- Untergrundmaterial: Ziegel, Gipskartonplatte, Porenbeton (ALC), Holz
- Arbeitsmodus: Bohren
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Lochsäge Mauerwerk, Lochkreissäge Mauerwerk, Multi Lochsäge, Multi Lochkreissäge oder Säge.
Optionen auswählen
Lochsägentyp
- Mehrzweck-Lochsäge
Durchmesser
- 25 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 68 mm
- 74 mm
- 80 mm
- 105 mm
Arbeitslänge
- 60 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 447.60
CHF 447.60
/
1 Stück