Lochsäge MetalCut
Bimetall-Lochsäge 51mm-2" (8) MetalCut
Bimetall-Lochsäge der Premium-Leistungsklasse zum Schneiden von Stahl und Nichteisenmetallen (Aufnahme und Zentrierbohrer separat erhältlich)
- Untergrundmaterial: Metall, Stahl, Buntmetall, Aluminium, Unlegierter Stahl
- Arbeitsmodus: Bohren
- Einsteckenden: Glattschaft
Premium
Hilti Kunden suchten auch Lochkreissägen, Lochsägen, Lochkreissägen Metall, Lochsägen Metall oder Metallsäge.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 127 mm
- 152 mm
Arbeitslänge
- 20 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
CHF 47.58 /1 Stück - 8 Stk
CHF 35.69 /1 StückBester Preis
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
8
Nettopreis (rabattiert)
CHF 285.52
CHF 35.69
/
1 Stück








