JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Lochsäge mit Hartmetallzähnen

Lochsäge 22mm-7/8" HM bestückt

Lochsäge der Ultimate-Leistungsklasse mit hartmetallbestückten Zähnen zum Schneiden einer Vielzahl von Materialien, darunter Edelstahl und Gusseisen (Aufnahme und Zentrierbohrer separat erhältlich)

  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe, Metall, Nichtrostender Stahl, Gipskartonplatte, Holz, Kunststoff, Gusseisen
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: Glattschaft
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Lochsäge Edelstahl, Lochkreissäge Edelstahl, Lochsäge Guss, Lochkreissäge Guss oder Lochsäge Metall.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 29 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 114 mm
  • 127 mm
Arbeitslänge
  • 60 mm
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
CHF 67.19
CHF 67.19
/
1 Stück