Fliesenbohrer SPX M14
Fliesenbohrer M14 60/40 SPX
Fliesenbohrer der Ultimate-Leistungsklasse für Fliesenbohrungen einem Winkelschleifer
- Untergrundmaterial: Fliesen, Naturstein
- Einsteckenden: M14
- Durchmesser: 60 mm
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Werkzeuge, Fliesenbohrer, Bohren Fliesen, Bohren Steckdose oder Bohren M14.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 82 mm
- 102 mm
- 125 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 3 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 167.30
CHF 167.30
/
1 Stück