JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Bohrer HSS-R

Spiralbohrer HSS-R 12.5x151mm MP5

Walzgeschmiedeter HSS-Standardbohrer zum Erstellen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338

  • Produktklasse: Standard
  • Einsteckenden: Glattschaft
  • DIN: DIN 338
Standard

Hilti Kunden suchten auch HSS R, Metallbohrern, rollgewalzte HSS-Standardbohrer, Bohren Metall oder Metallbohrer.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 2 mm
  • 2.5 mm
  • 3 mm
  • 3.2 mm
  • 3.3 mm
  • 3.5 mm
  • 4 mm
  • 4.1 mm
  • 4.2 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.1 mm
  • 5.2 mm
  • 5.25 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 7.5 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 9.5 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 11.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
Länge
  • 49 mm
  • 57 mm
  • 61 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 86 mm
  • 93 mm
  • 101 mm
  • 109 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 142 mm
  • 151 mm
  • 160 mm
  • 178 mm
  • 191 mm
Arbeitslänge
  • 24 mm
  • 30 mm
  • 33 mm
  • 36 mm
  • 39 mm
  • 43 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 63 mm
  • 69 mm
  • 75 mm
  • 81 mm
  • 87 mm
  • 94 mm
  • 101 mm
  • 108 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
  • 10 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
5
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 62.50
CHF 12.50
/
1 Stück