Bohrer HSS-R
Spiralbohrer HSS-R 2.0x49mm MP10

Walzgeschmiedeter HSS-Standardbohrer zum Erstellen von kleinen Bohrlöchern in Metall, entspricht DIN 338
- Produktklasse: Standard
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 338
Standard
Hilti Kunden suchten auch HSS R, Metallbohrern, rollgewalzte HSS-Standardbohrer, Bohren Metall oder Metallbohrer.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 2 mm
- 2.5 mm
- 3 mm
- 3.2 mm
- 3.3 mm
- 3.5 mm
- 4 mm
- 4.1 mm
- 4.2 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 5.1 mm
- 5.2 mm
- 5.25 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 7.5 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 9.5 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 11.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
Länge
- 49 mm
- 57 mm
- 61 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 86 mm
- 93 mm
- 101 mm
- 109 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 133 mm
- 142 mm
- 151 mm
- 160 mm
- 178 mm
- 191 mm
Arbeitslänge
- 24 mm
- 30 mm
- 33 mm
- 36 mm
- 39 mm
- 43 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 63 mm
- 69 mm
- 75 mm
- 81 mm
- 87 mm
- 94 mm
- 101 mm
- 108 mm
- 120 mm
- 130 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
CHF 22.30
CHF 2.23
/
1 Stück