Schlangenbohrer WDB-SDA 7/16"
Schlangenbohrer HEX 32 x 255 / 320
Ultimativer Schlangenbohrer zum Bohren glatter, tiefer Löcher in Holz
- Einsteckenden: 7/16" Sechskant
- Untergrundmaterial: Holz
- Arbeitsmodus: Bohren
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Holzbohrer, Schlangenbohrer, Bohren Weichholz, Bohren Hartholz oder Schlangenbohrer.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
Länge
- 235 mm
- 320 mm
- 460 mm
Arbeitslänge
- 160 mm
- 255 mm
- 400 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 173.50
CHF 173.50
/
1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
7/16" Sechskant
Untergrundmaterial
Holz
Arbeitsmodus
Bohren
Durchmesser
32 mm
Länge
320 mm
Arbeitslänge
255 mm
Produktklasse
Ultimate
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Selbsttreibende Gewindespitze für schnelles, einfaches Bohren in Holz
- Optimierte Wendel für maximale Bohrgeschwindigkeit
- Spezielle Chrom-Oberflächenbeschichtung für eine höhere Verschleissfestigkeit und reibungsloses Bohren
- Breite Wendel für effiziente Spanabfuhr
Anwendungen
- Geeignet zum Bohren in Holz, schwerem Bauholz und Holz mit Nägeln
- Präzises Bohren