JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Schlangenbohrer WDB-SDA 7/16"

Schlangenbohrer HEX 22 x 400 / 460

Ultimativer Schlangenbohrer zum Bohren glatter, tiefer Löcher in Holz

  • Einsteckenden: 7/16" Sechskant
  • Untergrundmaterial: Holz
  • Arbeitsmodus: Bohren
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Holzbohrer, Schlangenbohrer, Bohren Weichholz, Bohren Hartholz oder Schlangenbohrer.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
Länge
  • 235 mm
  • 320 mm
  • 460 mm
Arbeitslänge
  • 160 mm
  • 255 mm
  • 400 mm
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
CHF 112.50
CHF 112.50
/
1 Stück

Technische Daten

Einsteckenden
7/16" Sechskant
Untergrundmaterial
Holz
Arbeitsmodus
Bohren
Durchmesser
22 mm
Länge
460 mm
Arbeitslänge
400 mm
Produktklasse
Ultimate

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Selbsttreibende Gewindespitze für schnelles, einfaches Bohren in Holz
  • Optimierte Wendel für maximale Bohrgeschwindigkeit
  • Spezielle Chrom-Oberflächenbeschichtung für eine höhere Verschleissfestigkeit und reibungsloses Bohren
  • Breite Wendel für effiziente Spanabfuhr

Anwendungen

  • Geeignet zum Bohren in Holz, schwerem Bauholz und Holz mit Nägeln
  • Präzises Bohren
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten