Bohrersatz HSS-G
Set HSS 3,3x65 + 4,2x75 + 5,0x86mm
Geschliffener Premium-HSS-Bohrer zum Einbringen von Bohrlöchern mit kleinem Durchmesser in Metall, gemäss den Vorgaben von DIN 338
- Einsteckenden: Glattschaft
- DIN: DIN 338
- Untergrundmaterial: Metall, Stahl, Aluminium, Mittellegierter Stahl
Hilti Kunden suchten auch HSS G, Hilti Bohrer, Spiralbohrer oder HSS-G Sätze.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 256.30
CHF 256.30
/
1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
Glattschaft
DIN
DIN 338
Untergrundmaterial
Metall, Stahl, Aluminium, Mittellegierter Stahl
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Die speziell gestaltete Spitze mit Kreuzanschliff ermöglicht eine präzise Selbstzentrierung auf Oberflächen und ein besseres Anbohren
- Schnellerer Bohrstart dank 135°-Spitzenwinkel
- Präzise geschliffene HSS-G Bohrer werden gemäss DIN 338 hergestellt
- Spiralwendel ermöglicht eine einfache Spanabfuhr sowie eine gute Wärmereduktion dank der effizienten Schmiermittelzufuhr zur Bohrerspitze
- M2-Bohrer aus hochwertigem Stahl ermöglicht das Bohren präziser Löcher in weichem sowie hartem Material
Anwendungen
- Bohren in legiertem, unlegiertem und wärmebehandeltem Stahl, Gusseisen sowie Aluminiumprofilen

