HSS-CS Versenkbohreinsatz-Sets
Kegelsenker HSS CS M3-M10(D6.3-20.5) Sat

Set Versenkbohreinsätze zum Anksenken und Entgraten von Bohrlöchern in Metall gemäß DIN 355
- Einsteckenden: Glattschaft
- Produktklasse: Premium
Premium
Hilti Kunden suchten auch Metallbohrer, Versenkbohreinsatz, Versenken Löcher, Entgraten oder Kegelsenker.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 181.10
CHF 181.10
/
1 Stück
Technische Daten
Einsteckenden
Glattschaft
Produktklasse
Premium
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Drei Schneidekanten und eine 90°-Schneidspitze – für präzises Ansenken und Entgraten bei hoher Schnittgeschwindigkeit
- Zum bündigen Eindrehen von Senkkopf-Schrauben in Metalloberflächen
- Zur Verwendung mit Hilti Akkugeräten
Anwendungen
- Versenken von Bohrlöchern in Metall
- Entgraten von Bohrlöchern in Metall