Flachfräsbohrer WDB-S
Flachfräsbohrer WDB-S-H6 35x152
Flachfräsbohrer zum schnellen Bohren flacher Löcher in Holz
- Einsteckenden: Sechskantschaft
- Untergrundmaterial: Holz, Holzwerkstoff
- Arbeitslänge: 100 mm
Ultimate
Hilti Kunden suchten auch Holzbohrer, Flachfräsbohrer, Bohren Weichholz, Bohren Hartholz oder Flachfräsbohrer.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 26 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 20.03
CHF 20.03
/
1 Stück