JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Flachfräsbohrer WDB-S

Flachfräsbohrer WDB-S-H6 25x152

Flachfräsbohrer zum schnellen Bohren flacher Löcher in Holz

  • Einsteckenden: Sechskantschaft
  • Untergrundmaterial: Holz, Holzwerkstoff
  • Arbeitslänge: 100 mm
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Holzbohrer, Flachfräsbohrer, Bohren Weichholz, Bohren Hartholz oder Flachfräsbohrer.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
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
CHF 14.87
CHF 14.87
/
1 Stück