NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Spezielle Aufnahmen für Hilti Lochsägen mit Ausführungen für Bohrhämmer, grosse Durchmesser oder enge Stellen

  • Untergrundmaterial: Verschiedene Werkstoffe
  • Arbeitsmodus: Bohren
  • Einsteckenden: Kein Einsteckende
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Bohrspitze LochsägeBohrspitze LochkreissägeZentrierbohrer LochsägeZentrierbohrer Lochkreissäge oder Aufnahmen für Lochsäge.

Optionen auswählen

Durchmesser
  • 10 mm
  • 11 mm
Arbeitslänge
  • 75 mm
  • 104 mm
  • 304 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 36.26

Technische Daten

Untergrundmaterial
Verschiedene Werkstoffe
Arbeitsmodus
Bohren
Einsteckenden
Kein Einsteckende
Produktklasse
Ultimate

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Schnelle Wechsel der Lochsäge – Ein-Klick-Montage von Lochsägeaufnahme und Zentrierbohrer
  • Verbesserte Genauigkeit – verstärkter Schaft sorgt für mehr Stabilität zwischen Lochsäge, Aufnahme und Gerät
  • Verschiedene Aufnahmen erhältlich – TE-C Lochsägeaufnahme zur Verwendung mit Hilti Bohrhämmern, Schwerlast-Aufnahme für grössere Lochsägedurchmesser oder Aufnahmeverlängerung für schwer zugängliche Stellen
  • Universal-Aufnahme – eine Aufnahme, die mit allen Hilti Lochsägen oder Zentrierbohrern kompatibel ist

Anwendungen

  • Ersatzaufnahmen zur Verwendung mit Hilti Lochsägen
  • Zur Verwendung mit allen netz- und akkubetriebenen Bohrschraubern
  • Hinweis: Aufnahmen müssen vor der Verwendung mit einer Lochsäge immer mit einem kompatiblen Zentrierbbohrer kombiniert werden

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten