NEUHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Diamantseil der Ultimate-Leistungsklasse für hohe Geschwindigkeit und lange Lebensdauer in allen Arten von Beton und Gusseisen (Seilsäge 15 bis 30 kW)

  • Untergrundmaterial: Beton, Beton (bewehrt)
  • Segmenttyp: Gesintert
  • Nasser oder trockener Betrieb: Nass und trocken
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Werkzeug SeilsägeDiamantseil Schneiden von armiertem BetonBau- und Abbrucharbeiten oder Ultimate Diamantseil.

Optionen auswählen

Perlendurchmesser
  • 10.5 mm
Verpackungseinheit
  • 50 m

    CHF 154.00 /1 Meter
  • 100 m

    CHF 134.90 /1 Meter
    Bester Preis
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 7'700.00

Technische Daten

Untergrundmaterial
Beton, Beton (bewehrt)
Segmenttyp
Gesintert
Nasser oder trockener Betrieb
Nass und trocken
Perlendurchmesser
10.5 mm
Anzahl Perlen pro Meter
40
Produktklasse
Ultimate

Technische Dokumente

pdf Bedienungsanleitung DS-W, Arabisch, Bulgarisch, cn, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Kasachisch, Koreanisch, Litauisch, Lettisch, Malaiisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Sardisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch, Chinesisch, Serbisch [ 1.7 MB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Diamantseil der Ultimate-Leistungsklasse – für schnelleren Fortschritt, längere Lebensdauer und ein ruhigeres Laufverhalten
  • Für anspruchsvolle Abbruch-, Bau- und Renovierungsarbeiten
  • Sehr hohe und gleichmässige Schnittleistung in armierten Betonkonstruktionen
  • Hochwertiges Seil mit äusserst ruhigem Laufverhalten – aus hochwertigem, flexiblem Gummi mit Perlen für beste Schneidergebnisse
  • Beste Ergebnisse in Verbindung mit Seilsägen mittlerer bis hoher Leistung

Anwendungen

  • Zum Schneiden aller Arten von Beton, von leicht bis stark abrasiv
  • Armierten Beton schneiden
  • Komplexe Projekte und anspruchsvolle Schneidarbeiten
  • Für anspruchsvolle Abbruch-, Bau- und Renovierungsarbeiten

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten