Pro-Bohrkrone DD-B SP-L (mm)

Premium‑Bohrkrone für Spezialisten im Bereich Diamantbohren, für das ständergeführte Nassbohren mit Geräten niedriger Leistung (≤ 2,5 kW)
- Zu verwenden mit: DD 150-U, DD 160
- Untergrundmaterial: Beton
- Bohrmodus: Ständergeführt
Premium
Hilti Kunden suchten auch Bohrkronen, Bohrkrone Premium, Diamantbohren, Ständergeführtes Bohren oder DD-B SP-L.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
- 87 mm
- 92 mm
- 102 mm
- 107 mm
- 112 mm
- 122 mm
- 132 mm
- 142 mm
- 152 mm
- 162 mm
- 182 mm
- 202 mm
Arbeitslänge
- 450 mm
Einsteckenden
- BI (Hilti)
- BR (1/2")
- Kein Einsteckende
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)



