SPX Metall/PVC-Diamanttrennscheibe
Ultimative Diamanttrennscheibe für hervorragende Schnittergebnisse bei Metall und PVC, mit dauerhaften Markierungen für die korrekte Verwendung
- Untergrundmaterial: Metall, PVC, Stahl, Holz, Gusseisen
- Produktklasse: Ultimate
- Passend für: Winkelschleifer, Benzin Trennschleifer, Akku-Trennschleifer
Ultimate
Optionen auswählen
Scheibendurchmesser
- 125 mm
- 230 mm
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Werkzeugaufnahme
- 22.23 mm
- 25.4 mm
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
Ab CHF 63.67