Jeu de douilles et d'embouts modulaire
Jeu mod. de doui. et d'emb. S-BSP+ SWS U Code article : 2496358
Slide 1 of 2: L602774 (6093166)
Kit compact de 21 pièces comprenant mini-cliquet, embouts, douilles, mini-poignée et porte-embout, conçu pour le vissage et la fixation de précision dans des zones de travail confinées
Sélectionner les options
Renfoncement
- HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL0,8x4,5, TX10, TX15, TX20, TX25
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 72.09
CHF 72.09
/
1 Pièce
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Travaillez efficacement dans des espaces restreints – mini-cliquet avec mécanisme à denture fine et angle de reprise de 6°
- Polyvalence de vissage – comprend 13 embouts de vissage pour vis Phillips, Pozidriv, TORX®, à fente et hexagonales (25 mm et 50 mm), quatre douilles (7, 8, 10 et 13 mm) et un porte-embout 1/4"
- Gardez une main libre – le cliquet est conçu pour une utilisation simple d'une seule main
- Maniement confortable – la mini-poignée ergonomique est conçue pour une prise en main sûre et confortable lors de longues périodes d'utilisation
- La conception anti-roulement empêche le tournevis de rouler sur le lieu de travail
Applications
- Vissage et fixation dans des espaces de travail restreints ou difficiles d'accès
- Serrage et desserrage de fixations à l'aide de douilles 1/4 de pouce
- Travaux de maintenance en déplacement nécessitant un rangement compact et le transport d'outils de vissage

