DISPONIBILE ORAHeavy-Duty è senza fili! La nuova generazione a batteria è qui.Scoprite ora

Set di cacciaviti a cricchetto S-SDR-S VDE con chiave per quadri elettrici

Set inserti isolati certificati S-SDR-S Codice prodotto: 2496372

Set di cacciaviti a cricchetto certificato VDE con lame sottili intercambiabili e chiave per quadri elettrici per lavori di installazione elettrica, manutenzione e assistenza

  • Lunghezza: 154 mm

Scegli le opzioni

Cavità
  • SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ/S 1, PZ2, PZ/S 2, TX10, TX15, TX20, TX25
Lunghezza
  • 154 mm
Dimensioni della confezione
  • 1 pezzi
Opzioni di prodotto
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
1
Non sei loggato

Effettua il login o registrati per visualizzare i prezzi a te dedicati.

Sconto netto
CHF 186.30
CHF 186.30
/
1 Pezzo

Dati tecnici

Lunghezza
154 mm

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche

  • Certificato VDE e testato secondo IEC 60900: resistenza elettrica fino a 10.000 volt per lavorare in sicurezza fino alla tensione consentita di 1.000 volt
  • Gestione di più attività con un unico set: una chiave universale per quadri elettrici consente di accedere a un'ampia gamma di quadri elettrici senza dover ricorrere ad attrezzi aggiuntivi
  • Accesso più semplice agli spazi ristretti: lame di cacciavite extra sottili per facilitare il raggiungimento delle viti in punti angusti
  • Set versatile per installazioni elettriche: 14 lame isolate intercambiabili con una pratica lunghezza di 154 mm, con profili Phillips, Pozidriv, TORX® ed esagonali
  • Maggiore comfort durante le operazioni di avvitamento ripetitive: impugnature ergonomiche più grandi e un meccanismo a cricchetto aiutano a ridurre lo sforzo durante periodi di utilizzo prolungati

Applicazioni

  • Lavori di installazione e manutenzione elettrica utilizzando lame per cacciavite isolate intercambiabili
  • Accesso a viti incassate ed elementi a molla in pannelli di controllo, quadri di manovra e quadri di distribuzione
  • Lavori di assistenza elettrica che richiedono frequenti cambi di lama
  • Azionamento di serrature e sistemi di intercettazione in applicazioni HVAC, elettriche, gas e idriche utilizzando la chiave per quadri elettrici
Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto

Richiesta presentazione prodotto
Apri una chat

Apri una chat

Inserire testo

Apri una chat