S-SDR-S Boite d’embouts à cliquet avec clé VDE pour tableau électrique
Jeu de tournevis S-SDR-S VDE SlimQC (16) Code article : 2496372
Slide 1 of 2: L602769 (6093165)
Kit d’embouts à cliquet homologué VDE avec pointes fines interchangeables et clé d'armoire électrique pour les travaux d'installation électrique, de maintenance et d'entretien
- Longueur: 154 mm
Sélectionner les options
Renfoncement
- SL0,4x2,5, SL0,6x3,5, SL0,8x4,0, SL1,0x5,5, PH1, PH2, PZ1, PZ/S 1, PZ2, PZ/S 2, TX10, TX15, TX20, TX25
Longueur
- 154 mm
Taille du pack
- 1 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net escompté
CHF 186.30
CHF 186.30
/
1 Pièce
Données techniques
Longueur
154 mm
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Homologué VDE et testé selon la norme IEC 60900 – résistance électrique jusqu'à 10 000 volts pour un travail plus sûr jusqu'à la tension admissible de 1 000 volts
- Accomplissez plus de tâches avec un seul jeu – une clé d'armoire de commande universelle permet d'accéder à une large gamme d'armoires électriques sans avoir besoin d'outils supplémentaires
- Accès facilité aux espaces restreints – embouts de visseuse extra-fines permettant d’atteindre les vis situées dans des endroits difficiles d’accès
- Jeu d'installation électrique polyvalent – 14 embouts isolées interchangeables d'une longueur pratique de 154 mm, avec profils Phillips, Pozidriv, TORX® et six pans
- Plus de confort lors des vissages répétitifs – des poignées ergonomiques plus grandes et un mécanisme à cliquet aident à réduire l'effort pendant de longues périodes d'utilisation
Applications
- Travaux d'installation et de maintenance électriques utilisant des embouts de visseuse isolées interchangeables
- Accès aux vis encastrées et aux éléments à ressort dans les panneaux de commande, les appareillages de commutation et les tableaux de distribution
- Travaux de service électrique nécessitant des changements fréquents de disques
- Actionnement des serrures et des systèmes de fermeture dans les applications CVC, électriques, de gaz et d'eau à l'aide de la clé de l'armoire de commande