Konvexe Lamellenscheibe AF-D SP
Lamellenscheibe AF-D 150 P120 SP
Fiberbeschichtete, konvexe Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Kohlenstoffstahl
- Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Premium
Premium
Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Korndichte
- P60
- P80
- P120
- P36-40
Untergrundmaterial
- Kohlenstoffstahl
- Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
- 22.2 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
CHF 88.60
CHF 8.86
/
1 Stück




