Dischi lamellari AF-D - SPX ultima generazione
Disco lamellare AF-D 115 P36-40 SPX Codice prodotto: 2243333
Dischi lamellari convessi di ultima generazione con platorello in fibra, per la sgrossatura e la smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Materiale base: Acciaio al carbonio
- Dimensione dell'albero: 22.2 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Ultimate
Scegli le opzioni
Materiale base
- Acciaio al carbonio
- Acciaio inox, Acciaio
- Acciaio inox, Acciaio, Acciaio al carbonio
Diametro
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Densità della grana
- P36-40
- P60
- P80
Dimensione dell'albero
- 22.2 mm
Dimensioni della confezione
- 1 pezzi
- 10 pezzi
Quantità
Pacchi
Totale Pezzi
10
Sconto netto
CHF 96.60
CHF 9.66
/
1 Pezzo
Dati tecnici
Materiale base
Acciaio al carbonio
Dimensione dell'albero
22.2 mm
Classe di prodotti
Ultimate
Profilo lama/disco
Convesso - Tipo 29
Diametro
115 mm
Supporto
Fibra di vetro
Densità della grana
P36-40
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Progettati specificamente per le lavorazioni dei metalli più complicate - per smussare angoli o per asportare materiali ostinati, con meno tempo da dedicare alla sostituzione degli abrasivi
- I dischi lamellari sono più comodi da usare grazie alle minori vibrazioni, hanno una durata superiore e provocano meno solchi sulla superficie trattata
- Forma convessa - maggior pressione di contatto
Applicazioni
- Sgrossatura e smerigliatura fine di acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Rimozione o omogeneizzazione dei cordoni di saldatura su acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Smussatura degli angoli prima della saldatura, su acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Rimozione di bave e spigoli taglienti da acciaio inox, acciaio e altri metalli
- Rimozione di ruggine o vernice da acciaio inox, acciaio e altri metalli