Konvexe Lamellenscheibe AF-D SP
Lamellenscheibe AF-D 115 P80 SP
Fiberbeschichtete, konvexe Lamellenscheiben der Premium-Leistungsklasse für den Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Untergrundmaterial: Stahl, Nichtrostender Stahl
- Werkzeugaufnahme: 22.2 mm
- Produktklasse: Premium
Premium
Hilti Kunden suchten auch Abrasivscheiben, Lamellenscheibe Fiberglas, Lamellenscheiben Premium, Schleifen Edelstahl oder Abschleifen Schweißnähte.
Optionen auswählen
Durchmesser
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Korndichte
- P60
- P80
- P120
- P36-40
Untergrundmaterial
- Kohlenstoffstahl
- Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
- 22.2 mm
Verpackungseinheit
- 10 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
10
Nettopreis (rabattiert)
CHF 52.30
CHF 5.23
/
1 Stück
Technische Daten
Untergrundmaterial
Stahl, Nichtrostender Stahl
Werkzeugaufnahme
22.2 mm
Produktklasse
Premium
Blatt-/Scheibenform
Konvex - Typ 29
Durchmesser
115 mm
Stützteller
Fiberglas
Korndichte
P80
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Perfekte Kombination von höherer Abtragsleistung, längerer Lebensdauer und geringerem Gewicht
- Komfortableres Schleifen mit Lamellenscheiben – dank geringerer Vibrationen, längerer Lebensdauer und weniger tiefer Spuren
- Konvexe Form – erhöht die abrasive Kontaktfläche
Anwendungen
- Grob- und Feinschliff von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernen oder Verschleifen von Schweissnähten auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Anfasen von Kanten zur Schweissnahtvorbereitung auf Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernen von Graten aus Rohschnitten in Edelstahl, Stahl und anderen Metallen
- Entfernung von Rost oder Lack von Edelstahl, Stahl und anderen Metallen



