JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

6.8/11 M10 Clean-Tec Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte

DX Kartusche 6.8/11 M10 STD schwarz

Magazinierte Clean-Tec Kartuschen für pulverbetriebene Bolzensetzgeräte

  • Zur Verwendung mit (Geräten): DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM
  • Kartuschentyp: 6.8/11 M10
  • Kartuschenfarbe: Schwarz
Ultimate

Hilti Kunden suchten auch Clean-Tec Kartuschen, Clean-Tec, Clean-Tec für Bolzensetzgeräte, Clean-Tec Booster oder Booster.

Optionen auswählen

Kartuschenfarbe
  • Gelb
  • Grün
  • Rot
  • Schwarz
  • Weiß
Verpackungseinheit
  • 100 Stk
  • 1000 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 48.60
CHF 0.49
/
1 Stück

Technische Daten

Zur Verwendung mit (Geräten)
DX 450, DX 460 F10, DX 460 F8, DX 460 F8S12, DX 460 FP8, DX 460 GR, DX 460 IE, DX 460 IE-XL, DX 460 MX, DX 460 MX, DX 460 SM, DX 460 SR, DX 462 CM, DX 462 CM, DX 5 F10, DX 5 F10 PTR, DX 5 F8, DX 5 F8S12, DX 5 GR, DX 5 IE, DX 5 IE-XL, DX 5 MX, DX 5 MX, DX 5 SM
Kartuschentyp
6.8/11 M10
Kartuschenfarbe
Schwarz
Anzahl der Kartuschen pro Magazinstreifen
10
Energieniveau (ANSI)
6
Energieniveau (DIN)
7
Produktklasse
Ultimate

Technische Dokumente

pdf Konformitätserklärung für Kartuschen, Deutsch [ 136.8 KB ]
pdf Konformitätserklärung für Kartuschen, Französisch [ 133.8 KB ]
pdf Konformitätserklärung für Kartuschen, Italienisch [ 133.5 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Blei- und schwermetallfrei
  • Grösserer Wirkungsgrad – Zahlenstreifen stellen sicher, dass keine Kartuschen verschwendet werden
  • Leichtere Entsorgung – verbrauchte Streifen können im normalen Abfall entsorgt werden
  • Bestandteil des Hilti DX-Sortiments von leistungsfähigen, zuverlässigen und vielseitigen pulverbetriebenen Befestigungslösungen
  • Hilti Kartuschen sind speziell für den Einsatz mit Hilti Bolzensetzgeräten als Teil eines abgestimmten Systems ausgelegt

Anwendungen

  • Direktmontage auf Stahl, Beton und Kalksandstein
  • Befestigung von Nägeln, Bolzen und Elementen
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten