Nuron
NMX 6-22 Akku-Rührwerk
Akku-Rührwerk NMX 6-22 Sch #2333179





Akku-Rührwerk mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor zum Rühren von Beton, Mörtel und vielen anderen Baustoffen (Nuron Akkuplattform)
- Gewicht Gerätekörper: 3.7 kg
- Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl: 1: 250 U./Min.; 2: 425 U./Min.; 3: 600 U./Min.
- Max. Drehmoment: 52 Nm
Hilti Kunden suchten auch NMX, Rührwerkzeug, Quirl, Akku-Rührwerk oder Betonmischer.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Karton
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 467.80
Technische Daten
Gewicht Gerätekörper
3.7 kg
Leerlaufdrehzahl – max. Drehzahl
1: 250 U./Min.; 2: 425 U./Min.; 3: 600 U./Min.
Max. Drehmoment
52 Nm
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung NMX 6-22 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Französisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Serbisch [ 3.5 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Rühren nahezu ohne Kraftaufwand – komfortables Doppelgriff-Design mit drehmomentstarkem bürstenlosem Motor, damit das Rühren leichter von der Hand geht
- Einfache Drehzahlregulierung – variable Drehzahlsteuerung in drei Stufen sorgt für ein schnelles und gleichmässiges Rühren (0 bis 600 U/min)
- Mehr Sicherheit auf der Baustelle – Akku-Rührwerk machen Kabel auf der Baustelle überflüssig; Sicherheitsschalter des NMX 6-22 verhindert ein versehentliches Einschalten
- Leistungsstarker bürstenloser Motor – perfekt zum Rühren von Eimern mit Fassungsvermögen bis 40 l mit einem 120-mm-Rührspatel (max. Durchmesser)
- Nuron-Akku-Plattform – Akku-Geräte ohne Kompromisse dank langlebigerer Akkus und einer Reihe von Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
Anwendungen
- Rühren von Eimern mit Fertigbeton, Trockenbaumasse, Mörtel, Stuck, Vergussmörtel, Klebstoffen und Spachtelmasse
Zugehörige Produkte
Nuron

Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Nuron

Langlebiger 22-V-Lithium-Ionen-Akku mit längerer Laufzeit und höherer Leistungsabgabe für den Einsatz mit Nuron-Geräten
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.