Nuron
Akku-Mastlicht SL 10-22
Set SL 10-22 + Tool Bag #2422072





Leistungsstarkes Mastlicht für kabellose 360-Grad-Ausleuchtung von Baustellen im Innenbereich
- Helligkeit: 6500 lm
- Lux: 1150 lx @ 1 m
- Gewicht: 9.45 kg
Hilti Kunden suchten auch SL-10, Baustelleuchte, Turmleuchte, Leuchte oder Lampe.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 709.20
CHF 709.20
/
1 Stück
Technische Daten
Helligkeit
6500 lm
Lux
1150 lx @ 1 m
Gewicht
9.45 kg
Technische Dokumente
pdf Bedienungsanleitung SL 10-22 (01), Bulgarisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Hebräisch, Kroatisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Lettisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Serbisch [ 4.1 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Höhere Effizienz mit 6500 lm – beleuchtet grössere Flächen einen ganzen Arbeitstag lang ohne externe Stromquelle
- Einfacher Wechsel der Stromversorgung dank AC-Schnittstelle
- Schattenfreie Beleuchtung – Mastverlängerung bis 2,1 m für 360-Grad-Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Einfacher Aufbau – zwei Verlängerungsstufen mit schnellerem Spannmechanismus erleichtern Aufbau der Leuchte; intuitiver Handgriff und Schultergurt ermöglichen einen einfacheren Transport
- Stabilerer Stand – breitere, dreibeinige Ausführung mit niedrigerem Schwerpunkt, damit die Leuchte in jeder Umgebung sicherer steht
Anwendungen
- 360-Grad-Ausleuchtung für mehr Sichtbarkeit über Wände, Böden und Decken hinweg
- Schutzart IP55 für den Einsatz im Freien bei Dämmerung oder in der Nacht
- Gross genug für weitere Arbeitsbereiche, ohne arbeitende Personen zu blenden
- Lagerung und Transport sind einfacher
Zugehörige Produkte
Nuron

Leistungsstarker 22-V-Lithium-Ionen-Akku zur Steigerung der Leistung und Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für mittelschwere bis schwere Belastungen
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.

