Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken

Abbruch- und Meisselhämmer für den Wandabbruch

Bahnbrechende Leistung. Kabellos einfach.
Steht ein grosses Projekt an?

Entdecken Sie unsere neuen kabellosen Wandabbruch Abbruch- und Meisselhämmer

Bahnbrechende Leistung

Präzise

Wandkorrektur

Entfernen Sie überschüssigen Beton und schaffen Sie eine solide Grundlage für Ihre nächsten Schritte.
Stark

Wandabbruch

Erledigen Sie anspruchsvolle Aufgaben wie den Abriss von Beton- und Mauerwerkswänden.
Kontrolliert

Freilegung von Bewehrungsstäben

Legen Sie einbetonierte Bewehrungseisen für Bewehrungsanschlüsse und Erweiterungen kontrolliert frei
Vielseitig

Fliesen- und Putzabbruch

Erledigen Sie eine Vielzahl von Renovierungsarbeiten, vom Abschlagen von Fliesen bis zum Entfernen von altem Putz.
Effizient

Wandöffnungen

Einfacher durchbrechen mit speziellen Meisselhämmern für die Wand oder universellen Abbruchhämmern für bodennahe Anwendungen.
Präzise

Wandkorrektur

Entfernen Sie überschüssigen Beton und schaffen Sie eine solide Grundlage für Ihre nächsten Schritte.
Stark

Wandabbruch

Erledigen Sie anspruchsvolle Aufgaben wie den Abriss von Beton- und Mauerwerkswänden.
Kontrolliert

Freilegung von Bewehrungsstäben

Legen Sie einbetonierte Bewehrungseisen für Bewehrungsanschlüsse und Erweiterungen kontrolliert frei
Vielseitig

Fliesen- und Putzabbruch

Erledigen Sie eine Vielzahl von Renovierungsarbeiten, vom Abschlagen von Fliesen bis zum Entfernen von altem Putz.
Effizient

Wandöffnungen

Einfacher durchbrechen mit speziellen Meisselhämmern für die Wand oder universellen Abbruchhämmern für bodennahe Anwendungen.

    Innovation für schnelleres & sichereres Arbeiten

    Leistungsstarke Nuron Akku-Plattform

    Steigert Ihre Produktivität in Verbindung mit dem optimalen Ladegerät und Werkzeugeinsatz

    User Force Control

    Steuern Sie die Meisselleistung, indem Sie den Anpressdruck erhöhen oder verringern

    Aktive Vibrationsreduzierung (AVR)

    Kommen Sie leistungsstärker und ermüdungsfreier durch Ihren Arbeitstag

    Staubabsaugung (DRS)

    Fängt bis zu 95% des Feinstaubs auf – in Kombination mit TE DRS-B, TE DRS-H und einem externen Sauger

    Der TE 600-AVR reduziert die CO₂-Emissionen um 20% (46 kg) im Vergleich zum Vorgängermodell TE 700-AVR.¹
    AKKU- ODER KABELGERÄT

    Wählen Sie Ihre Stromquelle

    Sie möchten Korrekturarbeiten an Betonoberflächen von bis zu 4 m² vornehmen? Fliesen abschlagen? Kleine Durchführungen in Mauerwerk schaffen? Entscheiden Sie sich für unsere Hilti Akku-Meisselhämmer für den Wandabbruch auf der Nuron-Akkuplattform. Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie mit einem Akku arbeiten, während der zweite lädt.

    AKKUGERÄT

    Was können Sie von zwei Akkus erwarten?*


    Bis zu
    4
    m² Korrekturarbeiten an Betonoberflächen
    (13 mm tief)

    Kabelgebunden

    Wann ist ein Kabelgerät sinnvoller?


    Bei großflächigen Meisselarbeiten
    mit permanenter Stromversorgung

    * Basierend auf internen Tests mit:

    TE 600-22 2x B 22-290 Nuron Akkus C8-22 Nuron Ladegerät C30/37 Beton Die Bedingungen auf der Baustelle, wie z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubkonzentration und Untergründe an denen gearbeitet wird, können die maximale Arbeitsleistung beeinflussen, die mit einer Akkuladung möglich ist.

    “Wände einzureißen kann echt mühsam sein. Aber mit Hilti Geräten ist es einfach ... erledigt.”

    Rüsten Sie Ihren Gerätepark auf

    FAQs

    Für eine maximale Reichweite mit Ihrem Hilti Akku-Wandabbruch- und Meisselhammer wählen Sie ein System aus Akkus, Ladegeräten und Meisseln, das für erstklassige kabellose Leistung optimiert ist. Wir empfehlen ausserdem einen speziellen Hilti Gerätekoffer für die Aufbewahrung und den Transport von vier zusätzlichen Akkus und zwei zusätzlichen Ladegeräten.

    Akku

    Wählen Sie den Nuron Akku B 22-290 – der leistungsstärkste 22-V-Li-Ionen-Akku von Hilti. Kompatibel mit allen Nuron Akku-Geräten.

    Verwenden Sie den Nuron Akku B 22-260 für grössere Arbeiten. Dank seiner unübertroffenen Ladegeschwindigkeit ist dieser Akku ideal für Arbeiten, bei denen schnelles Aufladen erforderlich ist.

    Ladegerät

    Die ultimativen Nuron Ladegeräte C 8-22 – erhältlich als Einfach- und Doppel-Ladelösung – bieten die schnellste Lademöglichkeit: Mit der Doppel-Ladelösung können Sie 2 x B 22-290 Akkus in gerade einmal 45 Minuten zu 80% und in einer Stunde zu 100% aufladen.*

    Das C8DC Doppel-Ladegerät bietet außerdem einen Boost-Modus für ultraschnelles Laden. In diesem Modus wird die Ladezeit für B 22-290 Akkus um etwa 50 % verkürzt, wenn Sie nur einen Akku in das Ladegerät einstecken.

    * Ladezeiten mit dem Akkupaket bei Umgebungstemperatur, wenn im Ladegerät eingesteckt.

    Werkzeugeinsätze

    Erzielen Sie bis zu 50% mehr Produktivität mit unseren Meisseln der Ultimate Linie, die für eine höhere Arbeitsleistung pro Ladung ausgelegt sind. Durch induktive Härtung sind sie extrem robust und widerstandsfähig gegen Auspilzen und Verschleiss. Das besonders robuste Einsteckende überträgt mehr Kraft für eine verbesserte Abbruchleistung.

    Wandabbruch

    Für Wandabbrucharbeiten empfehlen wir Flachmeissel.

    Wandkorrektur

    Für Wandkorrekturen und das Freilegen von Bewehrungsstäben empfehlen wir Spitzmeissel.

    Oberflächenentfernung

    Für die Entfernung von Oberflächenmaterial wie z. B. Fliesen und Putz, empfehlen wir Spatmeissel.

    Für ein optimales Handhabungserlebnis empfehlen wir, bestimmte Geräte ohne Seitengriff zu verwenden. Die endgültige Entscheidung liegt beim Anwender.

    Jetzt kaufen

    Anmerkungen

    (1) in der Produktions- und Nutzungsphase

    Holen Sie sich Ihren Bodenabbruch- und Meisselhammer