TE 300-AVR SDS-Plus Meisselhammer
Abbruchhammer TE 300-AVR 230V #386054



Sehr leichter Abbruchhammer SDS Plus (TE-C) zum Feinmeisseln in Beton und Mauerwerk
- Arbeitsrichtung: Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-C (SDS Plus)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 3.8 kg
Hilti Kunden suchten auch Meißelhammer, Aktive Vibrationsreduktion, Elektrischer Meißelhammer, Press-luft Abbruchhammer oder Putzentfernung.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 1'707.00
CHF 1'707.00
/
1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Wand
Werkzeugaufnahme
TE-C (SDS Plus)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
3.8 kg
Einzelschlagenergie
3.3 J
Nennstrom
4.5 A
Volle Schlagfrequenz
4080 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
350 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
379 x 93 x 215 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
11.0 m/s² 1
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
92 dB (A) 2
Nenneingangsleistung
850 W
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Der leichteste Hilti Meisselhammer – für ermüdungsarmes Arbeiten in alle Richtungen
- Optimale Handhabung und Bewegungsfreiheit durch kompaktes Design und ergonomischen vorderen Gummigriff
- Aktive Vibrationsreduzierung (AVR) macht die Arbeit mit dem Gerät weniger ermüdend und trägt so zur Steigerung der täglichen Produktivität bei
- Hohe Lebensdauer durch hochwertige Komponenten und Verarbeitung
Anwendungen
- Entfernen von Betonnasen
- Fliesen- und Putzentfernung
- Leichte Meisselarbeiten in Mauerwerk, Korrektur-/Nacharbeiten auf Beton
- Freilegen von Bewehrungseisen zur Betonsanierung
- Farb- und Rostentfernung auf Stahl (mit Nadeladapter)
Zugehörige Produkte
Nadeladapter für den TE 300-AVR zum Entfernen von Farbe und Rost von Bewehrungseisen
SDS Plus (TE-C) Flachspitzmeissel mit Polygondesign für schnellere und kontrolliertere Abbrucharbeiten in Beton und Mauerwerk
Gewinkelter SDS Plus (TE-C) Spatmeissel der höchsten Leistungsklasse (Polygon) zum Feinmeisseln in Beton und Mauerwerk
Selbstschärfende SDS Plus (TE-C) Spatmeissel zum Abtragen von Schweissspritzern, ausgetretenem Schalungsbeton und anderen Rückständen (einseitige Schneidkante)
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



