Elektrischer Abbruchhammer TE 2000-AVR
Set TE 2000-AVR + TE-SX BP/FP CH #2495476






Leistungsstarker und äusserst leichter Abbruchhammer TE-S für Beton und Abbrucharbeiten
- Arbeitsrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-S
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 14.5 kg
Hilti Kunden suchten auch Meisselhammer, Abbruchhammer für Böden, Presslufthammer, Abbruchhammer oder TE-S.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 4'729.00
CHF 4'729.00
/
1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
14.5 kg
Einzelschlagenergie
35 J
Volle Schlagfrequenz
1800 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
14200 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
731 x 574 x 146 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
3.9 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-B
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
88 dB (A) 2
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Für gezielte Bodenarbeiten dank geringem Gewicht in Verbindung mit hoher Abbruchleistung
- T-Bauweise für optimale Handhabung bei Abbrucharbeiten in Böden
- Wartungsfreier, bürstenlosen SR-Motor und 3-Kammer-Schmiersystem für längere Service-Intervalle und hohe Lebensdauer
- Aktive Vibrationsreduzierung (AVR) macht die Arbeit mit dem Gerät weniger ermüdend und trägt so zur Steigerung der täglichen Produktivität bei
- Abnehmbares Netzkabel für den schnellen und leichten Austausch beschädigter/gebrochener Kabel auf der Baustelle
Anwendungen
- Mittelschwerer Abbruch von Betonplatten und Fundamenten
- Betonentfernung für nachträgliche Bewehrungs- und Versorgungsanschlüsse
- Ausstemmen von Kanälen für die Verlegung von Rohren bei Sanitäranwendungen
- Öffnen von Kanälen für die Verlegung von Rohren in der Haustechnik
Zugehörige Produkte
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Staubabsaugungssystem für Meisselarbeiten in Beton mit Hilti SDS Max (TE-C) Kombihämmern / Meisselhämmern
Sehr leistungsstarker Industriestaubsauger für den Einsatz mit Elektrowerkzeugen und für die Reinigung von Baustellen (nass und trocken), Tank 60 l
Universal-Erdungsstabsetzkopf zur Verwendung mit SDS Max (TE-Y) und TE-S Schaft
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



