Elektrischer Abbruchhammer TE 3000-AVR
Set TE 3000-AVR + TE-HX FP 40 CH #2495472







Aussergewöhnlich leistungsstarker Abbruchhammer für schwere Beton-Abbrucharbeiten, zum Trennen von Asphalt, für Erdarbeiten und zum Setzen von Erdleitern
- Arbeitsrichtung: Boden
- Werkzeugaufnahme: TE-H (Hilti HEX 28)
- Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket: 27.1 kg
Hilti Kunden suchten auch Abbruchhamer, Meißelhammer, TE 3000-AVR, Abbrucharbeiten oder Schalungsbau.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 5'593.00
CHF 5'593.00
/
1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden
Werkzeugaufnahme
TE-H (Hilti HEX 28)
Gewicht gemäß EPTA-Verfahren 01/2003 ohne Akkupaket
27.1 kg
Einzelschlagenergie
85 J
Volle Schlagfrequenz
858 Schläge/Min.
Max. Meißelleistung
60000 cm³/min
Abmessungen (LxBxH)
820 x 588 x 218 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
6.3 m/s² 1
Absaugvorrichtung erhältlich
TE DRS-H
A-bewerteter Schalldruckpegel für Emissionen
98 dB (A) 2
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Verbesserte Leistung – der TE 3000 liefert jetzt eine mit 45-kg-Drucklufthämmern vergleichbare Abbruchleistung
- Optimierte Handhabung – 10 % weniger Gewicht und neuer Griff an der Oberseite ermöglichen ein einfaches Führen und Transportieren des Abbruchhammers
- Aktive Vibrationsreduktion (AVR) – vibrationsgedämpfter Abbruchhammer mit zwei vollständig entkoppelten Griffen und 10 % weniger Vibrationen als die bisherigen TE 3000 Modelle
- Neue Schnellwechselaufnahme – kompatibel mit allen neuen Hilti TE-H Meisseln
- Nahezu wartungsfreier, bürstenloser Motor und 3-Kammer-Schmiersystem für weniger Ausfallzeiten und längere Lebensdauer
Anwendungen
- Abbruch von bewehrten Betonplatten und Fundamenten
- Aufbrechen/Trennen von Asphalt im Strassenbau, bei Rohrverlegungen und bei der Ausbesserung von Gehwegen
- Abtragen von Beton zur baulichen Sanierung, Plattenverlängerung, Bewehrung und Reparatur
- Graben und Stampfen in felsigem, hartem Lehm und anderen dichten Böden
- Setzen von Erdleitern in harten Böden für eine sicherere, leiterfreie Installation (optionaler TE-H PD Power Driver erforderlich)
Zugehörige Produkte
Trolley für den Transport von Abbruchhämmern für schwere Betonarbeiten oder von anderen sperrigen/schweren Gegenständen
Tragbare, temporäre Stromversorgung mit hoher Leistung und Kapazität zur Verwendung mit schweren Baustellengeräten
Spitzmeissel zum Feinmeisseln/Aufbrechen von Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
Äusserst robuste Flachmeissel zum Feinmeisseln/Meisseln von Kanälen in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit den Abbruchgeräten TE 3000 oder H28 der 3. Generation mit Klammer
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.



