Neu
TE 1000-22 Akku-Abbruchhammer
Set TE 1000-22 + TE-SX BP/FP #2491544





Vielseitiger Akku-Abbruchhammer zum Aufbrechen oder Meißeln von Böden und für gelegentliche Anwendungen in Wänden (Nuron Akkuplattform)
- Arbeitsrichtung: Boden, Wand
- Werkzeugaufnahme: TE-S
- Gewicht Gerätekörper: 11.3 kg
Hilti Kunden suchten auch TE 1000, Meißelhammer, Abbruchhammer, Unterer Wandbereich und Boden oder Betonabbruch und Mauerwerksabbruch.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt
Nettopreis (rabattiert)
CHF 3'967.38
CHF 3'967.38
/
1 Stück
Technische Daten
Arbeitsrichtung
Boden, Wand
Werkzeugaufnahme
TE-S
Gewicht Gerätekörper
11.3 kg
Einzelschlagenergie
24.7 J
Volle Schlagfrequenz
2040 Schläge/Min.
Abmessungen (LxBxH)
801 x 157 x 289 mm
Triaxiale Vibration beim Meißeln in Beton
4.7 m/s² 1
Batterietyp
Hilti B22 / NURON
Nennspannung
21.6 V
- Gemäss geltender Produktnorm (für weitere Details siehe Bedienungsanleitung)
Technische Dokumente
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (DE) [ 818.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (EN) [ 805.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (FR) [ 867.1 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt Hilti Grease (IT) [ 894.7 KB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Gleiche Leistungsklasse – hat die gleiche Abbruchleistung wie der kabelgebundene TE 1000 Abbruchhammer, und das ohne lästige Kabel oder zusätzlichen Installationsaufwand.
- Äußerst vielseitig – Akku- und in-line Design für mobiles Aufbrechen von Böden, mit ergonomischem Seitengriff für gelegentlichen Wandabbruch
- User Force Control – die Leistungsabgabe passt sich an die Anpresskraft an, sodass Sie von kraftvollem Abbruch zu präzisem Meißeln wechseln können (z. B. beim Freilegen von Bewehrungseisen oder Rohrleitungen)
- Verbesserte Vibrationsreduktion – außergewöhnlich niedrige Vibrationswerte dank Hilti AVR (aktive Vibrationsreduktion) mit entkoppeltem Gerätegehäuse
- Mehr Arbeitszeit pro Ladung – Abbruch von bis zu 250 kg Beton pro Ladung mit einem Nuron B 22-290-Akkupaket oder mit einem optionalen großen Akkupaket-Kit für noch mehr Laufzeit.
Anwendungen
- Vielseitig nutzbar für Abbrucharbeiten am Boden oder unterhalb der Hüfthöhe in Beton und Mauerwerk
- Bodenrenovierungen aller Art, die eine hohe Mobilität erfordern.
- Fliesenentfernung und Verdichten
- Korrekturmeißeln, wie z. B. schnelle Anpassungen von Tür- und Fensteröffnungen
- Wandöffnungen und Bodenkanäle für die Verlegung von Rohren und elektrischen Kabeln
Zugehörige Produkte
22-V-Lithium-Ionen-Akku mit Blitzladefunktion, optimiert für anspruchsvolle Arbeiten für schwere Anwendungen mit Nuron Geräten
Nuron

22-V-Lithium-Ionen-Akku mit der höchsten Kapazität, für maximale Laufzeit von Nuron Elektrowerkzeugen für schwere Belastungen
Unser schnellstes Doppel-Ladegerät, optimiert für Nuron-Akkupakete mit schweren Anwendungen
Services
Hilti Geräteservice
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich
Fleet Management
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.


