Nuron
NUN 10K-22 Akku-Hydraulikpumpe
Hydraulikpumpe NUN 10K-22 Sch
Slide 1 of 7: L601216 (3376777)
Akku-Hydraulikpumpe mit 10 000 PSI (700 bar) zum Schneiden/Crimpen von schweren Kabeln in schweren Anwendungen und zum Schneiden von Erd- und Panzerkabeln (Nuron Akku) – inklusive Fernbedienung
- Presskraft: N/A kN
- Akku-plattform: Nuron
- Nennspannung: 21.6 V
Hilti Kunden suchten auch kabellose Hydraulikpumpe, NUN 10K-22 oder Akku-Hydraulikpumpe.
Optionen auswählen
Verpackungseinheit
- 1 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
1
Nettopreis (rabattiert)
CHF 5'992.00
CHF 5'992.00
/
1 Stück