Nuron
Sertissage de câbles en cuivre jusqu’à 600 kcmil et en aluminium jusqu’à 350 kcmil
Outil de sertissage sans fil NUN 54-22 c Code article : 2252532
Slide 1 of 8: L127281 (229301)
Pince universelle sans fil pour sertir et couper les câbles avec une pression de 6 tonnes et des mâchoires interchangeables (plateforme de batteries Nuron)
- Force de serrage: 53 kN
- Dimensions (LxlxH): 116 x 75 x 378 mm
- Système sur batterie: Nuron
Les clients ont également recherché pince coupe-câble, sertisseuse hydraulique, pince sertissage, NUN ou NUN54.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et coffret Inclus: 1x Clip NUN 54-22 imprimé, 1x Coffret EU_30_10 vide
Combien de kits souhaitez-vous commander ?
Prix net escompté
CHF 3'022.00