Hilti AppSchnell finden. Von überall bestellen.Jetzt entdecken
Nuron

Akku-Kabelpresse NCR 120-22 12 Tonnen

Akku-Kabelpresse NCR 120-22 Kof

Akku-Kabelpresse 12 Tonnen zum Verpressen von Kabeln bis 750 kcmil│300 mm² in Aluminium und 400 mm² in Kupfer

  • Presskraft: 120 kN
  • Abmessungen (LxBxH): 372 x 105 x 421 mm
  • Akku-plattform: Nuron

Hilti Kunden suchten auch Akku-Kabelpresse, Kabelpresse, 22 V, NCR 120-22 oder NCR 120.

Passen Sie Ihr Set an

Gerät
Gerät im Koffer Enthält: 1x Clip NCR 120-22 bedruckt, 1x Koffer EU_40_10 leer
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 5'405.00