Nuron
Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 für Kupfer und Aluminium
Akku-Kabelschneider NCT 53 C-22 Kof
Slide 1 of 4: L127227 (229351)
Akku-Inline-Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumkabel bis 2" │ 50 mm (Nuron-Akku-Plattform)
- Schnittleistung: Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Aluminium Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 5: Max. Außendurchmesser 53 mm, Kupfer Klasse 6: Max. Außendurchmesser 53 mm
- Kopfrotation: 350 °
- Abmessungen (LxBxH): 137 x 75 x 485 mm
Hilti Kunden suchten auch Akku-Inline-Kabelschneider, Kabelschneider, NCT 53, NCT 53 C-22 oder Kabelschere.
Passen Sie Ihr Set an


Gerät im Koffer Enthält: 1x Clip NCT 53 C-22 bedruckt, 1x Koffer EU_30_10 leer
Wie viele Sets möchten Sie bestellen?
Nettopreis (rabattiert)
CHF 3'343.00