JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Beton-Trennschleifer

Leistungsstarker Akku-Trennschleifer für Beton, der sich nur schwer bearbeiten lässt. Schnellerer Start, sauberere Schnitte und zuverlässige Leistung.
Bereit für den nächsten Auftrag?

Entdecken Sie unsere neuen Nuron-Geräte für schwere Anwendungen

Schneiden Sie mehr als erwartet

TIEFER SCHNEIDEN

Beton

Bis zu 150mm Schnitttiefe in Beton mit dem Akku-Trennschleifer DSH 900-22 und 360mm Trennscheibe.
ZUSCHNITT

Mauerwerk

Ziegel und Blöcke sind ein Kinderspiel für unsere Akku-Trennschleifer DSH 600-22 und DSH 700-22.
Kraftvoller schneiden

Asphalt

Holen Sie sich mit dem DSH 900-22 die Leistung, die Sie zum Schneiden von Asphalt benötigen.
SICHERER SCHNEIDEN

Metall

Sicheres und sauberes Schneiden durch Metall mit unserer extra langlebigen SPX-Metalltrennscheibe.
Sauberer Schnitt

Schienen

Effizientere 90-Grad-Schnitte mit dem Akku-Trennschleifer DSH 900-RL und seiner speziellen Schienenklemme.
TIEFER SCHNEIDEN

Beton

Bis zu 150mm Schnitttiefe in Beton mit dem Akku-Trennschleifer DSH 900-22 und 360mm Trennscheibe.
ZUSCHNITT

Mauerwerk

Ziegel und Blöcke sind ein Kinderspiel für unsere Akku-Trennschleifer DSH 600-22 und DSH 700-22.
Kraftvoller schneiden

Asphalt

Holen Sie sich mit dem DSH 900-22 die Leistung, die Sie zum Schneiden von Asphalt benötigen.
SICHERER SCHNEIDEN

Metall

Sicheres und sauberes Schneiden durch Metall mit unserer extra langlebigen SPX-Metalltrennscheibe.
Sauberer Schnitt

Schienen

Effizientere 90-Grad-Schnitte mit dem Akku-Trennschleifer DSH 900-RL und seiner speziellen Schienenklemme.

    Für schnellere, sicherere und präzisere Schnitte

    Fall- und Rückschlagschutz

    Einzigartige 3D Active Torque Control (ATC) für Akku-Trennschleifer stoppt das Gerät in ≤ 1 Sekunde .

    Schnelle Sägeblattbremse 

    Stoppt das Drehen der Akku-Trennscheibe in ≤ 4 Sekunden nach dem Loslassen des Abzugs.

    Staubbindung

    Mit unserer DWP 15-22 reduzieren Sie die Staubbelastung auf zulässige Grenzwerte – ideal für Akku-Trennschleifer.

    Gesamtleistung des Systems 

    Bis zu 30 % mehr Leistung pro Ladung mit akkuoptimierten Trennscheiben (vs. herkömmliche Trennscheiben).

    Sparen Sie über eine Tonne CO2-Emissionen pro Jahr mit dem akkubetriebenen DSH 900-22.¹
    AKKU ODER BENZIN?

    Wählen Sie Ihre Energiequelle

    Unabhängig davon, welche Schneidearbeiten anstehen: Wir liefern die nötige Leistung und Ausdauer für den Schwerlastbetrieb. Für Arbeiten im Innen- und Aussenbereich empfehlen wir Akku‑Trennschleifer, wenn Ihr typischer Tagesbedarf bei 1–2 Benzintanks liegt. Benötigen Sie hingegen regelmässig mehr als 2 Tanks pro Tag oder arbeiten an Orten ohne Stromanschluss, ist ein Benzin‑Trennschleifer die bessere Wahl.

    Akku

    Was Sie mit 4 Akkus machen können*


    Bis zu
    60
    Bordstein­aus­schnitte (300 mm x 100 mm)

    ca.
    3.5
    laufende Meter in Beton

    Benzin

    Wann sollte man Benzin verwenden?


    Mehr als 2 Benzintanks / Tag
    Kontinuierliche Stromversorgung

    * Basierend auf internen Tests mit:

    DSH 900‑22 ATC akkubetriebene Trennsäge. Die angegebenen Werte basieren auf der Verwendung von 2x2 B 22‑290 Nuron‑Akkus und einer 360‑mm‑SPX Universal A‑Trennscheibe. Baustellenbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Staubbelastung und zu bearbeitende Materialien können die maximal mögliche Arbeitsmenge pro Akku-Ladung erheblich beeinflussen.

    “Keine Probleme mit dem Kraftstoffmix. Keine gerissenen Zugschnüre. Dazu kommt die längere Standzeit – die Entscheidung für Akku-Trennschleifer war einfach.”

    Rüsten Sie Ihren Gerätepark auf

    FAQs

    Unsere Trennscheiben SPX-A und SP-A sind speziell für Akku-Trennschleifer konzipiert. Mit diesen Scheiben profitieren Sie von:
    • Bis zu 30 % mehr Schnitte pro Ladung als mit einer vergleichbaren Benzin-Trennscheibe: Dank eines dünneren Klingenkerns und eines intelligenten Diamantsegment-Designs.

    • Glattere Schnitte: Reibungsarme Diamantsegmente für ein glatteres Erlebnis.

    • Schnellere Schnitte: Sorgfältig ausgewählte Diamanten und spezielle Pulver beschleunigen das Schneiden.

    • Vielseitig: Diamantsegmentformen, optimiert für nahezu jede Anwendung.

    • Einfaches Erkennen der richtigen Trennscheibe: Trennscheiben mit der Bezeichnung "A" und Batteriesymbolen sind für Akku-Trennschleifer gemacht.

    Verwenden Sie die passende Trennscheibe

    Erzielen Sie bis zu 30 % mehr Schnitte pro Ladung mit SPX Universal A und SP Universal A als mit einer vergleichbaren Benzin-Trennscheibe. Arbeiten Sie mit Metall? Verwenden Sie die SPX-Metalltrennscheibe.

    Verwenden Sie eine gute Schnitttechnik

    Für eine bessere Leistung und mehr Arbeit pro Ladung bewegen Sie das Werkzeug mit gerade genug Druck hin und her.

    Verwenden Sie während des Schneidens Wasser

    Das Nassschneiden trägt dazu bei, die Reibung beim Schneiden zu reduzieren und kann Ihnen mehr Arbeit pro Ladung bescheren. Ausserdem trägt es dazu bei, die Exposition gegenüber schädlichem Staub wie Kieselsäure zu reduzieren.

    Verwenden Sie den richtigen Akku und das richtige Ladegerät

    Verwenden Sie unsere Trennschleifer mit den Akkus B 22-290 und dem Ladegerät C8.

    Wir empfehlen für den Betrieb Ihres Gerätes zwei Sätze mit je zwei Akkus B 22-290 Nuron zu verwenden. Verwenden Sie unser C8-Ladegerät für das schnellste Aufladen.

    Der Werkzeugkörper unserer Akku-Trennschleifer hat einen ähnlichen Preis wie der Werkzeugkörper unserer Benzin-Trennschleifer. Wenn man jedoch die laufenden Brennstoffkosten berücksichtigt, werden Benzin-Trennschleifer in den meisten Fällen mit der Zeit teurer. Akku-Trennschleifer haben auch weniger Verschleissteile als Benzin-Trennschleifer. Das hat zur Folge, dass Akku-Trennschleifer bis zu doppelt so lange Standzeiten haben können wie Benzin-Trennschleifer.

    Jetzt bestellen

    Anmerkungen

    (1) Basierend auf der Verwendung von zwei Sätzen mit je zwei Akkus B 22-290 und 2x Ladegeräten C8-22 230V für 6 Stunden pro Woche und 2,4 Tanknachfüllungen pro Stunde für den Benzintrennschleifer DSH 600-X.

    Holen Sie sich Ihren Trennschleifer