Hilti AppU’unica app. Tutto ciò che ti serve.Scopri ora

Troncatrici per calcestruzzo

Taglio cordless a carico pesante progettato per calcestruzzo resistente. Avvio più rapido, tagli più puliti e potenza su cui poter contare.
Lavoro impegnativo in vista?

Esplora la nuova linea di attrezzi Nuron Heavy-Duty

Per un taglio senza paragoni

Troncatrici per cemento
TAGLIA PIÙ A FONDO

Calcestruzzo

Esegui tagli fino a 150 mm nel calcestruzzo con una lama da 360 mm utilizzando una troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC.
Troncatrici per muratura
TAGLIO SU MISURA

Muratura

Semplifica il taglio di mattoni e blocchi con le nostre troncatrici a batteria DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC.
TAGLIA CON POTENZA

Asfalto

Ottieni la potenza necessaria per il taglio dell'asfalto con la DSH 900-22.
Troncatrici per Metallo
TAGLIA IN SICUREZZA

Metallo

Per tagli più sicuri e con una maggiore durata, usa il nostro disco da taglio per metalli SPX .
Tagli più puliti

Binari

Tagli a 90 gradi più efficienti con la troncatrice a batteria DSH 900-RL e il suo morsetto dedicato per binari.
Troncatrici per cemento
TAGLIA PIÙ A FONDO

Calcestruzzo

Esegui tagli fino a 150 mm nel calcestruzzo con una lama da 360 mm utilizzando una troncatrice a batteria DSH 900-22 ATC.
Troncatrici per muratura
TAGLIO SU MISURA

Muratura

Semplifica il taglio di mattoni e blocchi con le nostre troncatrici a batteria DSH 600-22 ATC e DSH 700-22 ATC.
TAGLIA CON POTENZA

Asfalto

Ottieni la potenza necessaria per il taglio dell'asfalto con la DSH 900-22.
Troncatrici per Metallo
TAGLIA IN SICUREZZA

Metallo

Per tagli più sicuri e con una maggiore durata, usa il nostro disco da taglio per metalli SPX .
Tagli più puliti

Binari

Tagli a 90 gradi più efficienti con la troncatrice a batteria DSH 900-RL e il suo morsetto dedicato per binari.

    Progettate per tagli più veloci, sicuri e precisi

    Protezione da cadute e contraccolpi migliorata

    Protezione da cadute e contraccolpi migliorata

    L'esclusivo controllo attivo della coppia (ATC) 3D per le troncatrici a batteria arresta l'attrezzo in ≤ 1 secondo 

    Blocco rapido della lama

    Blocco rapido della lama

    Arresta la rotazione della lama della troncatrice a batteria in ≤ 4 secondi dopo il rilascio dell'impugnatura

    Sistema di riduzione della polvere 

    Sistema di riduzione della polvere 

    Riduci l'esposizione alla polvere entro i limiti consentiti con DWP 15-22, ideale per troncatrici a batteria.

    Prestazioni ottimizzate del sistema 

    Prestazioni ottimizzate del sistema

    Ottieni fino al 30% di lavoro in più per carica con lame ottimizzate per le troncatrici a batteria

    Risparmia oltre una tonnellata di emissioni di CO2 all'anno con il DSH 900-22 a batteria.¹
    BATTERIA O BENZINA?

    Scegli la fonte di alimentazione giusta per il tuo lavoro

    Indipendentemente dall'attività di taglio che dovrai svolgere, abbiamo la potenza e le prestazioni per le applicazioni pesanti di cui hai bisogno. Scegli tra le troncatrici a batteria con la piattaforma Nuron per lavori sia all'interno che all'esterno se necessiti di effetuare un numero di tagli che equivalgono a 1-2 serbatoi di benzina al giorno. Scegli la versione a Gas quando prevedi di utilizzare 2 o più serbatoi di benzina al giorno in cantieri dove l'accesso alla corrente è difficoltoso e non hai possibilità di ricaricare.

    Batteria

    Cosa puoi fare con 4 batterie*


    Fino a
    60
    tagli del cordolo (300 mm x 100 mm)

    circa
    3.5
    metri lineari in calcestruzzo

    Benzina

    Quando usare la benzina


    Più di 2 serbatoi di benzina al giorno
    Quando serve continua potenza

    * Basato su test interni con:

    Troncatrice a batteria DSH 900‑22 ATC. I valori indicati si basano sull’utilizzo di 2x2 batterie B 22‑290 Nuron e di un disco SPX Universal A da 360 mm. Le condizioni del cantiere, come temperatura, umidità, livello di polvere e materiali lavorati, possono influire in modo significativo sulla quantità massima di lavoro possibile con una singola carica della batteria.

    “Nessun problema di carburante. Niente corde di avviamento che si spezzano. Inoltre, una maggiore durata dell’attrezzo. Scegliere le troncatrici a batteria è stata una scelta facile.”

    Potenzia il tuo parco attrezzi

    Domande frequenti

    Le nostre lame SPX-A e SP-A sono progettate per le troncatrici a batteria. Con queste lame ottieni:
    • Fino al 30% di tagli in più per carica: grazie al corpo della lama più sottile e a un design intelligente del semento diamantato.

    • Tagli più lisci: segmenti diamantati a basso attrito per un'esperienza più fluida.

    • Tagli più rapidi: diamanti accuratamente selezionati e polveri specifiche rendono il taglio più veloce.

    • Versatile: forme dei segmenti diamantate ottimizzate per quasi tutte le applicazioni.

    • Facile identificazione della lama: le lame denominate "A" e dotate di icone della batteria sono realizzate per le troncatrici a batteria.

    Usa la lama giusta 

    Ottieni fino al 30% di tagli in più per carica con le nostre lame diamantate SPX Universal A e SP Universal A. Lavorare con il metallo? Utilizza il disco da taglio per metalli SPX.

    Usa una buona tecnica di taglio

    Per prestazioni migliori e più lavoro per carica, muovi l'attrezzo avanti e indietro con la giusta pressione.

    Utilizza l'acqua durante il taglio

    Il taglio ad acqua aiuta a ridurre l'attrito durante il taglio e può fornirti più lavoro per carica. Inoltre, aiuta a ridurre l'esposizione a polveri nocive come la silice.

    Usa la batteria ed il caricabatterie giusti

    Con le nostre troncatrici utilizza batterie B 22-290 ed un caricabatterie C8.

    Ti consigliamo di utilizzare due set di due batterie B 22-290 Nuron per far funzionare l'attrezzo. Usa il nostro caricabatterie C8 per una ricarica più veloce.

    Il corpo macchina dell'attrezzo delle nostre troncatrici a batteria ha un prezzo simile al corpo macchina dell'attrezzo delle nostre troncatrici a benzina. Tuttavia, se si tiene conto dei costi correnti del carburante, le troncatrici a benzina diventeranno più costose nel tempo nella maggior parte dei casi. Le troncatrici a batteria hanno anche meno parti soggette ad usura rispetto alle troncatrici a benzina. Di conseguenza, le troncatrici a batteria possono avere una vita utile fino al doppio rispetto alle troncatrici a benzina.

    Acquista ora

    Osservazioni

    In base all'uso di due set di due batterie B 22-290 e 2 caricabatterie C8-22 da 230 V per 6 ore a settimana e 2,4 ricariche di serbatoio all'ora per le troncatrici a gas DSH 600-X.

    Acquista la tua troncatrice