JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Nuron Exklusiv

Nuron-Akkupaket B 22-110

Akkupaket B 22-110 Li-ion (02) #2455570

22-V-Li-Ionen-Akkupaket mit verlängerter Laufzeit und höherer Ausgangsleistung für die Verwendung mit Nuron-Elektrogeräten

  • Akkukapazität: 5,2 Ah
  • Gewicht: 0.91 kg
  • Abmessungen (LxBxH): 133 x 82 x 67 mm

Hilti Kunden suchten auch Akku, Batterie, Akkupaket, 22 V Li-Ionen oder Nuron.
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
CHF 308.30
CHF 308.30
/
1 Stück

Technische Daten

Akkukapazität
5,2 Ah
Gewicht
0.91 kg
Abmessungen (LxBxH)
133 x 82 x 67 mm
Energieinhalt
110.16 Wh
Ladestandsanzeige
Ja

Technische Dokumente

pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (DE) [ 236.2 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (FR) [ 244.4 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (IT) [ 236.9 KB ]
pdf Sicherheitsdatenblatt LI-ION-BATTERIES >100Wh (EN) [ 228.4 KB ]

Vorteile & Anwendungen

Vorteile

  • Besser fürs Geschäft – Nuron umfasst eine Reihe innovativer Akkus, Geräte und Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
  • Akku-Geräte ohne Kompromisse – Nuron 22-V-Technologie bietet Leistung, die bisher nur mit schweren 36-V-Akkupaketen möglich war
  • Mehr Effizienz auf der Baustelle – neue Elektronik liefert Informationen zur Akku- und Gerätenutzung und ermöglicht die proaktive Optimierung des Geräteparks sowie eine frühzeitige Reaktion, bevor sich Akkuprobleme auf die Produktivität auswirken
  • Für jeden Bedarf die richtige Leistung – Leistung und Kapazität nehmen mit der Größe des Akkupakets zu, um für jede Aufgabe die Balance zwischen Leistung und Handhabung finden
  • Langlebigkeit und Akkupaket-Überwachung – integrierte Kontrolle des Ladezustands, abgedichtete Elektronik, Stoßdämpfer und verstärktes Gehäuse für optimalen Schutz auf der Baustelle

Anwendungen

  • Vielseitiges 22-V-Li-Ionen-Akkupaket, mit dem Sie Ihre Arbeit schneller und mit weniger Ladeaufwand erledigen
  • Zur Verwendung mit Geräten der Hilti 22-V-Li-Ionen-Akkuplattform mit CPC-Technologie ist ein Adapter erforderlich
Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern

Produktvorführung anfordern
Live Chat starten

Live Chat starten

Live Chat starten