Nuron Exklusiv
Nuron-Akkupaket B 22-85

Vielseitiges 22-V-Li-Ionen-Akkupaket mit optimaler Auswuchtung, Leistung und Laufzeit für den Einsatz mit Nuron-Elektrogeräten
- Akkukapazität: 4,0 Ah
- Gewicht: 0.76 kg
- Abmessungen (LxBxH): 155 x 87 x 53 mm
Hilti Kunden suchten auch Akku, Batterie, Akkupaket, 22 V Li-Ionen oder Nuron.
Optionen auswählen
Menge
Gesamt Stk.
NaN
Nettopreis (rabattiert)
Technische Daten
Akkukapazität
4,0 Ah
Gewicht
0.76 kg
Abmessungen (LxBxH)
155 x 87 x 53 mm
Energieinhalt
85.32 Wh
Betriebstemperaturbereich
-17 - 60 °C
Ladestandsanzeige
Ja
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Besser fürs Geschäft – Nuron umfasst eine Reihe innovativer Akkus, Geräte und Services für mehr Produktivität sowohl heute als auch morgen
- Akku-Geräte ohne Kompromisse – Nuron 22-V-Technologie bietet Leistung, die bisher nur mit schweren 36-V-Akkupaketen möglich war
- Mehr Effizienz auf der Baustelle – neue Elektronik liefert Informationen zur Akku- und Gerätenutzung und ermöglicht die proaktive Optimierung des Geräteparks sowie eine frühzeitige Reaktion, bevor sich Akkuprobleme auf die Produktivität auswirken
- Für jeden Bedarf die richtige Leistung – Leistung und Kapazität nehmen mit der Größe des Akkupakets zu, um für jede Aufgabe die Balance zwischen Leistung und Handhabung finden
- Langlebigkeit und Akkupaket-Überwachung – integrierte Kontrolle des Ladezustands, abgedichtete Elektronik, Stoßdämpfer und verstärktes Gehäuse für optimalen Schutz auf der Baustelle
Anwendungen
- Vielseitiges 22-V-Li-Ionen-Akkupaket mit optimalem Leistung-Gewicht-Verhältnis für die meisten täglich anfallenden Bohr-, Setz- und Schneidarbeiten
- Zur Verwendung mit Geräten der Hilti 22-V-Li-Ionen-Akkuplattform mit CPC-Technologie ist ein Adapter erforderlich
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.