Zum Hauptinhalt
Login- und Bestellunktionen sind in wenigen Stunden wieder verfügbar

Akkus und Ladegeräte

Sorgen Sie dafür, dass Ihre Teams immer einsatzbereit sind und Ihr Arbeitsablauf reibungslos funktioniert
Steht das nächste Projekt an?

Entdecken Sie unsere neuen Nuron-Geräte für schwere Anwendungen

PowerUp für Ihre Baustelle

Eine Plattform

Optimieren Sie Ihre Gerätenutzung

Betreiben Sie Ihre Geräte, von kleinen Bohrschraubern bis Meisselhämmern für schwere Anwendungen, mit der Nuron-Akkuplattform
Schwere Akku-Anwendungen

Ihre Geräte stets funktionsfähig halten

Verbesserte Li-Ionen-Akkus mit hoher Kapazität und neue Schnellladeakkus bieten mehr Leistung und eine längere Laufzeit als je zuvor
Schnellladen

Schneller weiterarbeiten

Laden Sie Ihre Akkupakete schneller mit Schnellladefunktion und Boost-Modus – ideal für schwere Anwendungen
Flexibilität

Ladezubehör

Erstellen Sie Ihre Mehrfachladestation und laden Sie mit der intelligenten Lösung bis zu 48 Akkus an einem Stromkreis
Konnektivität

Nutzen Sie die Power der Daten

Überprüfen Sie den Zustand, die Nutzung und den Standort Ihrer Akkus in Echtzeit mit der vernetzten Nuron-Akkuplattform
Eine Plattform

Optimieren Sie Ihre Gerätenutzung

Betreiben Sie Ihre Geräte, von kleinen Bohrschraubern bis Meisselhämmern für schwere Anwendungen, mit der Nuron-Akkuplattform
Schwere Akku-Anwendungen

Ihre Geräte stets funktionsfähig halten

Verbesserte Li-Ionen-Akkus mit hoher Kapazität und neue Schnellladeakkus bieten mehr Leistung und eine längere Laufzeit als je zuvor
Schnellladen

Schneller weiterarbeiten

Laden Sie Ihre Akkupakete schneller mit Schnellladefunktion und Boost-Modus – ideal für schwere Anwendungen
Flexibilität

Ladezubehör

Erstellen Sie Ihre Mehrfachladestation und laden Sie mit der intelligenten Lösung bis zu 48 Akkus an einem Stromkreis
Konnektivität

Nutzen Sie die Power der Daten

Überprüfen Sie den Zustand, die Nutzung und den Standort Ihrer Akkus in Echtzeit mit der vernetzten Nuron-Akkuplattform

    Mehr Laufzeit. Weniger Ausfallzeiten

    Verbesserter Fallschutz

    Akkupakete mit versiegelter Elektronik, Glasfasergehäuse und Stossdämpfern, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind.

    Verbessertes Wärmemanagement

    Kühler laufende Akkus mit Solid‑Block‑Design. Aktive Kühlung der Ladegeräte zum Abkühlen der Akkus beim Laden

    Bis zu 70% schnelleres Laden

    Flash-Laden, aktive Kühlung und Datenmodul für unterbrechungsfreies Laden bei Datenübertragung

    Sicheres Aufladen

    Die integrierte Diagnose informiert Sie über den Gesundheitszustand des Akkus

    Kobalt, Nickel und Lithium werden aus gebrauchten Akkus zurückgewonnen, damit sie wieder genutzt werden können
    Schnellladen

    Reduzieren Sie Ausfallzeiten mit Schnellladen um bis zu 70%

    Führen Sie mittelschwere Anwendungen wie Bohren mit unserem kompakten Bohrhammer SDS Max TE 50-22 oder Schneiden mit der Kreissäge SC 30WR-22 durch? Müssen Sie Ihre Akkus häufig wechseln? Kombinieren Sie einen Schnellladeakku B 22-260 mit unserem Doppel-Schnellladegeräte C 8D/DC-22 und setzen Sie Ihre Arbeit in etwa 21 Minuten fort, wenn Sie den Boost-Modus verwenden. Das ist bis zu 70% schneller als das Laden eines B 22-290 an einem C8-Ladegerät mit einem Ladeschacht.

    Schnellladen

    1x B 22-260 auf C 8D/DC-22


    Ca.
    21
    Minuten*
    Abkühlen + Aufladen auf 80%

    Paralleles Laden

    2x B 22-260 auf C 8D/DC-22


    Ca.
    40
    Minuten*
    Abkühlen + Aufladen auf 80%

    * *Basierend auf Tests mit:

    Ladezeit für das C 8D/DC-22 Doppel-Schnellladegerät im Boost-Modus. Der Boost-Modus wird automatisch aktiviert, wenn nur ein Akkupaket vom Typ B 22-260 oder B 22-290 in einen der beiden Schächte des C 8D/DC-22 Doppel-Schnellladegeräts eingesetzt wird. Alle anderen Akkupakete können mit dem C 8D/DC-22 Doppel-Schnellladegerät aufgeladen werden, profitieren jedoch nicht vom Boost-Modus. Ladezeit für zwei Akkupakete, die in das C 8D/DC-22 Doppel-Schnellladegerät gesteckt wurden. In beiden oben genannten Beispielen beziehen sich die Zeiten auf mittelschwere Anwendungen unter kontrollierten Umgebungsbedingungen bei 25 °C. Die Ergebnisse können je nach Umgebungsbedingungen und dem verwendeten Gerät und/oder der durchgeführten Anwendung variieren.

    Connected tool services

    Integrierte Konnektivität

    Die Nuron-Plattform verbindet intelligente Akkus mit Geräten und Ladegeräten. Laden Sie die ON!Track App herunter, um auf Nutzungsdaten zuzugreifen, die Ihnen helfen, produktiv zu bleiben. So stellen Sie sicher, dass Sie genau die Werkzeuge und Geräte verwenden, die Sie wirklich benötigen.
    Austauschbenachrichtigungen

    Reduktion von Ausfallzeiten

    Sie werden automatisch benachrichtigt, wenn ein Nuron-Akku ersetzt werden muss, und können sofort einen Ersatz bestellen.

    LETZTER BEKANNTER STANDORT

    Setzen Sie dem Verlust von Geräten ein Ende

    Erhalten Sie einfachen Zugriff auf Informationen über den letzten bekannten Standort von verlegten Werkzeugen und Geräten.

    VERFOLGEN SIE IHR INVENTAR

    Schluss mit Zusatzkosten

    Kaufen Sie nichts, was Sie bereits besitzen. Identifizieren Sie ungenutzte, selten verwendete oder gehortete Geräte und bringen Sie sie dorthin, wo sie gebraucht werden.

    LADESTATION UND INTELLIGENTE LADESTATION

    Besseres Laden. Nach Belieben.

    MEHRFACH-LADEGERÄT

    Ihr eigenes Mehrfach-Ladegerät zusammenstellen

    Verfügen Sie bereits über Hilti Ladegeräte? Möchten Sie Ihre eigene Mehrfachladestation zusammenstellen? Schließen Sie entweder vier C 4-22, drei C 6-22 oder zwei C 8-22 Ladegeräte ohne zusätzliches Gerät an der Ladestation CI D 4-22 an und laden Sie ihre Akkus parallel.

    Mehrfachladen

    Mehrfachladen von bis zu 48 Akkupaketen

    Kombinieren Sie die Ladestation CI D 4-22 mit unserer intelligenten Ladestation CI SPB 12, um bis zu 48 Akkupakete an einem 16-A-Stromkreis aufzuladen. Prioritätsanschlüsse ermöglichen es Ihnen, die Akkupakete, die Sie am dringendsten benötigen, zuerst aufzuladen. Eine intelligente Stromverteilung trägt dazu bei, das Risiko von Herausspringen der Sicherung oder durchgebrannten Sicherungen zu verringern.

    Wählen Sie Ihre Nuron-Akkus und -Ladegeräte

    Häufig gestellte Fragen

    Alle Nuron-Akkus sind mit jedem Nuron-Ladegerät kompatibel. Für maximale Effizienz und kurze Ladezeiten empfehlen wir diese Kombinationen aus Ladegerät und Akku:

    Leichte Anwendungen

    Für leichte Anwendungen, bei denen die Ladegeschwindigkeit weniger wichtig ist, empfehlen wir die Kombination unserer kleineren Nuron-Akkus mit den kompakten Ladegeräten C 4-22 oder C 6-22.

    Mittelschwere Anwendungen

    Für mittelschwere Anwendungen, bei denen die Ladegeschwindigkeit von Bedeutung ist, empfehlen wir die Kombination unserer mittelgrossen Nuron-Akkus mit unseren C8-Ladegeräten.

    Schwere Anwendungen

    Für schwere Anwendungen und Anwendungen hoher Intensität empfehlen wir die Kombination unserer B 22-260 Schnelllade-Akkus und dem B 22-290 Akkupaket mit unserem C8 DC-22 Doppel-Ladegerät.

    Verwenden Sie das richtige Ladegerät

    Ihre Nuron-Akkus werden schneller aufgeladen, wenn Sie sie mit dem richtigen Ladegerät koppeln. Bitte berücksichtigen Sie die Ladegeschwindigkeit und die Anzahl der Ladestationen, um das geeignete Ladegerät auszuwählen. In den obigen Informationen erfahren Sie, welche Akkus mit welchen Ladegeräten verwendet werden sollten.

    Verwenden Sie den richtigen Akku

    Kombinieren Sie Ihr Gerät mit dem richtigen Nuron-Akku, um die richtige Balance zwischen Gewicht, Leistung und Arbeit pro Akkuladung zu erhalten, die Sie für Ihre Aufgabe auf der Baustelle benötigen.

    Akkus richtig lagern

    Wenn Sie Ihre Akkus nicht verwenden, vermeiden Sie extreme Hitze oder Kälte oder direkte Sonneneinstrahlung. Entfernen Sie sie aus den Ladegeräten und halten Sie sie sauber.

    Intelligente Prüfung des Akku-Zustands

    Verwenden Sie den integrierten Akku-Gesundheitszustand, um den Alterungszustand zu überprüfen und Ihre Akkupakete bei Bedarf auszutauschen. Drücken Sie dafür den Entriegelungsknopf und halten Sie ihn mindestens drei Sekunden lang gedrückt. Wenn die Lampe durchgängig grün leuchtet, kann das Akkupaket weiter verwendet werden.

    Hilti C 8D/DC-22 Doppel-Schnellladegeräte sind dafür ausgelegt, zwei Akkupakete parallel so schnell wie unsere C8-Ladegeräte aufzuladen.

    Wenn nur ein Akkupaket in einen der beiden Aufnahmen des C 8D/DC-22-Schnellladegeräts eingelegt wird, wird automatisch der Boost-Modus* aktiviert. Mit dem Boost-Modus können Akkupakete bis zu doppelt so schnell aufgeladen werden.

    Wenn Sie die Akkupakete häufig wechseln, verwenden Sie bitte den B 22-260 zusammen mit dem C 8D/DC-22 Doppel-Schnellladegerät im Boost-Modus, um nach serienmässigen mittelschweren Anwendungen eine Schnellladung in nur 21 Minuten durchzuführen.

    Wenn Sie eine grössere Reichweite bevorzugen und das Akkupaket selten wechseln, empfehlen wir die Verwendung des B 22-290 mit dem C 8D/DC-22 Doppel-Schnellladegerät im Boost-Modus, um den Akku nach serienmässigen Anwendungen in nur 43 Minuten schnell aufzuladen.

    *Gilt nur für Akkupakete der Typen B 22-260 und B 22-290 mit einem Ladezustand von bis zu 80%.

    **Die Ladezeiten beziehen sich auf das Erreichen eines Ladezustands von 80%.

    Die Ladezeiten können je nach Umgebungsbedingungen und Art der Anwendung variieren.

    Nein, mit Nuron bietet Hilti eine einzige 22-V-Plattform an. Alle Nuron-Akkus können mit jedem Nuron-Ladegerät aufgeladen werden. Um jedoch die besten Ladezeiten zu erzielen, empfehlen wir, den oben angezeigten Ladegerät-Selektor zu verwenden.

    Nein, die Konnektivitätsanwendungen sind nur verfügbar, wenn ein Kunde im Rahmen des Programms für Flottenmanagement ein Ladegerät erwirbt.

    Wir empfehlen, das Ladegerät an eine stabile Stromversorgung anzuschliessen. Das Ladegerät ist jedoch für den Betrieb innerhalb eines bestimmten Spannungsbereichs ausgelegt. Die Ladezeiten variieren in der Regel nicht. Bei Spannungsspitzen oder -abfällen werden die Sicherheitsfunktionen aktiviert.

    Ja, unter extremen heissen oder kalten Umgebungsbedingungen oder in Abhängigkeit von der Batterietemperatur kann es zu einer Verlängerung der Ladezeiten kommen.

    Für eine längere Akkulaufzeit, eine höhere Produktivität und einen besseren Schutz für Ihre Teams empfehlen wir Folgendes:

    Lagerung und Umschlag

    • Lagertemperatur zwischen -20 °C und +40 °C.

    • Lagern Sie Akkus niemals an Orten, an denen sie direktem Sonnenlicht, auf Wärmequellen oder hinter Glas ausgesetzt sind.

    • Laden Sie nur Akkus, die frei von mechanischen Beschädigungen sind.

    • Vermeiden Sie es, Akkus längere Zeit auf Ladegeräten montiert zu lassen. Es empfiehlt sich, die Ladegeräte zu trennen und die Akkus zu entfernen, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist – insbesondere für Lagerung und Transport.

    • Laden Sie die Akkus nicht auf, wenn sie sehr heiss sind.

    • Transportieren Sie Akkus niemals in loser Schüttung.

    Sicherheit

    • Umgebungstemperatur zwischen -17 °C und +60 °C halten.

    • Überprüfen Sie die Akkus regelmässig.

    • Nutzen Sie den integrierten Gesundheitszustandscheck Ihrer Nuron-Akkus um sicherzustellen, dass sie voll funktionsfähig sind. Behandeln Sie Batterien vorsichtig, um Schäden zu vermeiden.

    • Verwenden Sie den Akku niemals als Hammer.

    • Halten Sie Akkus von Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.

    • Halten Sie die Akkus sauber – entfernen Sie Staub und Schmutz mit einer trockenen, weichen Bürste oder einem trockenen Lappen.

    • Um einen beschädigten Akku zu lagern, legen Sie den Akku in einen nicht brennbaren Behälter und bedecken Sie den Akku mit trockenem Sand, Kreidepulver (CaCO3) oder Silikat (Vermiculit).

    • Entsorgen Sie den Behälter in Ihrem Hilti Store oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Müllentsorgung oder an die öffentliche Gesundheit und Sicherheit, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.

    • Im Falle eines Akkubrandes: Heben Sie den Akku mit einer Schaufel auf und lassen Sie ihn in einen Eimer mit Wasser fallen. Lassen Sie den Akku mindestens 24 Stunden lang im Eimer.

    Der Gesundheitszustand des Akkus bezieht sich auf die verbleibende Lebensdauer von Lithium-Ionen-Akkus. Alle Lithium-Ionen-Akkus verlieren mit zunehmendem Alter an Kapazität und Leistung – egal ob es sich um Werkzeugakkus oder Laptop- und Handy-Akkus handelt. Bei der Nuron-Plattform gibt Ihnen die Funktion «Akku Status» eine Orientierungshilfe, wann ein Akkupack ausgetauscht werden sollte. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie immer mit den produktivsten Geräten arbeiten. Beachten Sie, dass das System eine mögliche Fehlfunktion des Akkus aufgrund von Defekten, z. B. heruntergefallen oder durchstochen, äußerer Hitzeschäden usw., nicht erkennt.

    Nein, Sie müssen einen Li-Ionen-Akku vor dem Aufladen nicht vollständig entladen. Li-Ionen-Akkus sind vielseitig einsetzbar und es bestehen keine Bedenken, dass die Akkulaufzeit aufgrund von «Memory-Effekten» durch teilweises Laden und Entladen verkürzt wird.

    Nuron-Akkus enthalten hochwertige Lithium-Ionen-Zellen, die auf hohe Leistung und lange Lebensdauer ausgelegt sind. Die individuelle Akkulaufzeit hängt unter anderem von Faktoren wie der Art des verwendeten Geräts, der Benutzerstärke, der Häufigkeit der Nutzung und der Umgebungstemperatur ab.

    Holen Sie Ihre Nuron‑Akkus und Ihr Ladegerät