Zum Hauptinhalt
JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken
Neu

CI D 4-22 Ladestation

Station für Ladegeräte CI D 4-22 230V

Ladestation zur Montage von bis zu 4 Nuron Ladegeräten, ideal für Multispannungs- oder Mehrfach-Laden von Akkupaketen, mit Wandhalterungsoptionen

  • Akkusystem-Kompatibilität: Nuron
  • Statusanzeige: Ja
  • Abmessungen (LxBxH): 482 x 169 x 388 mm

Hilti Kunden suchten auch Ladestation, Ladegerät mit Wandhalterung, Mehrfach-Ladegerät, Ladesystem oder paralleles Laden.
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
CHF 153.58
CHF 153.58
/
1 Stück