Embout pour rail lourd MT-EC-90
Capuchon pour poutre MT-EC-90 Code article : 2273699
Slide 1 of 2: LCG003418_v2 (218383)
Capuchon de protection pour les extrémités de canaux de rails lourds MT-90
- Composition du matériau: PPB-M02
- Finition de surface: n/a
- Poids: 0.03 kg
Les clients ont également recherché capuchon ou protection.
Sélectionner les options
Taille du pack
- 25 Pièce
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net escompté
CHF 41.25
CHF 1.65
/
1 Pièce
Données techniques
Composition du matériau
PPB-M02
Finition de surface
n/a
Poids
0.03 kg
Documents
pdf Manuel sur la corrosion, anglais [ 9.4 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Fait partie du système Hilti MT - une solution économique, tout en un, pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Manipulation plus sûre - aide à protéger les poseurs des arêtes vives qui peuvent être laissées après avoir coupé le rail lourd
- Durabilité améliorée - contribue à éviter les déformations des bords lors du stockage et du transport sur le chantier
- Esthétique améliorée - les embouts pour rails lourds donnent à votre travail une apparence soignée et professionnelle
Applications
- Aide à protéger les bords des rails lourds MT-90 des dommages pendant le stockage et le transport
- Couvre tous les bords coupants laissés après la coupe à dimension