JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

Sechskantschraube (A4) DIN 933

6kt-Schraube M8x20 A4-70

Sechskantschraube aus Edelstahl (A4) nach DIN 933

  • Gewinde - M: M8
  • Erforderliche Werkstoffklasse: A4
  • Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1

Hilti Kunden suchten auch Schraube sechskant, Schrauben sechskant, Schraube Edelstahl, DIN-Teile oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M8
  • M10
  • M12
Gewindelänge - L
  • 20 mm
  • 25 mm
Verpackungseinheit
  • 50 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 61.00
CHF 1.22
/
1 Stück