Sechskantschraube (A4) DIN 933
6kt-Schraube M8x25 A4-70

Sechskantschraube aus Edelstahl (A4) nach DIN 933
- Gewinde - M: M8
- Erforderliche Werkstoffklasse: A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
Hilti Kunden suchten auch Schraube sechskant, Schrauben sechskant, Schraube Edelstahl, DIN-Teile oder Installation Lösung.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
- M10
- M12
Gewindelänge - L
- 20 mm
- 25 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
CHF 66.00
CHF 1.32
/
1 Stück

