DH-SR Gewindebolzen
Schraubbolzen DH-SR M8X25

Galvanisch verzinkter Gewindebolzen mit beidseitigem Gewinde für verschiedene Anwendungen
- Gewinde - M: M8
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Hilti Kunden suchten auch Gewindebolzen , Gewindebolzen verzinkt oder DH-SR.
Optionen auswählen
Gewinde - M
- M8
Länge - L
- 25 mm
- 65 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
CHF 56.00
CHF 0.56
/
1 Stück
Technische Daten
Gewinde - M
M8
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Länge - L
25 mm
Gewicht
8 g
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Erhältlich in verschiedenen Längen
- Einfach zu installieren
Anwendungen
- Verschiedene Verbindungsmöglichkeiten mit den modularen Schienensystemen von Hilti
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen