ME-BU Bügelschelle
Bügelschelle ME-BU 22

Feuerverzinkte Bügelschelle zur Befestigung von bis zu drei Kabeln gleichzeitig
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Schraubenschlüsselgröße: 10 mm
Hilti Kunden suchten auch Bügelschellen, Funktionserhalt oder Normtragekonstruktion.
Optionen auswählen
Klemmbereich - D
- 18 - 22 mm
- 30 - 34 mm
Klemmschraube
- M6 x 30 mm
Verpackungseinheit
- 100 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
100
Nettopreis (rabattiert)
CHF 280.30
CHF 2.80
/
1 Stück
Technische Daten
Werkstoffzusammensetzung
S235JR – DIN EN 10025
Oberfläche
Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Schraubenschlüsselgröße
10 mm
Technische Dokumente
pdf Normtragekonstruktion MPA-3337-587-10-1, Deutsch [ 11.4 MB ]
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- 3 Kabel pro Bügelschelle möglich (zulassungsabhängig)
- Höhere Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
- Alle Grössen mit schraubenseitiger Lastverteilungsplatte erhältlich
- Verwendbar mit den Sicherheitskabeln von nahezu allen gängigen Herstellern
- Verwendbar mit den Sicherheitskabeln von nahezu allen gängigen Herstellern
Anwendungen
- Befestigung von Kabeln und Kabelrohren an der ME-15 Montageschiene
- Verlegung von Sicherheitskabeln nahezu aller gängiger Kabelhersteller
- 3 Kabel pro Bügelschelle möglich (entsprechend der Prüfung)