JETZT ERHÄLTLICHHeavy-Duty ist jetzt kabellos! Die neue Generation Akku-Geräte ist da.Jetzt entdecken

AM-Gewindestange – Festigkeitsklasse 4.8 (HDG)

Gewindestange AM10x2000-F 4.8

Feuerverzinkte (HDG) Gewindestange mit Festigkeitsklasse 4.8

  • Gewinde - M: M10
  • Werkstoffzusammensetzung: Stahl, Festigkeit 4.8
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Hilti Kunden suchten auch Gewinde-Stange, Gewindestange, Gewinde, DIN-Teile oder Installation Lösung.

Optionen auswählen

Gewinde - M
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Länge - L
  • 1000 mm
  • 2000 mm
Verpackungseinheit
  • 1 Stk
  • 5 Stk
  • 15 Stk
  • 20 Stk
Produktvarianten
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
20
Ihre persönlichen Preise werden nicht angezeigt

Bitte anmelden oder registrieren, um Ihre persönlichen Preise zu sehen.

Nettopreis (rabattiert)
CHF 335.40
CHF 16.77
/
1 Stück