Verzinkte Unterlegscheibe
Unterlegscheibe A 22/60 verz.

Verzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7093-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innendurchmesser - ID: 22 mm
Hilti Kunden suchten auch Unterlagscheibe, Uscheibe, U-Scheibe, Zubehör oder DIN.
Optionen auswählen
Innendurchmesser - ID
- 6.4 mm
- 8.4 mm
- 10.5 mm
- 13 mm
- 17 mm
- 22 mm
Außendurchmesser - AD
- 18 mm
- 24 mm
- 30 mm
- 37 mm
- 50 mm
- 60 mm
Verpackungseinheit
- 50 Stk
- 100 Stk
- 300 Stk
Menge
Packungen
Gesamt Stk.
50
Nettopreis (rabattiert)
CHF 49.50
CHF 0.99
/
1 Stück


